ZHCSNU9J April 2021 – June 2026 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件集成了两个相同的可编程实时单元子系统和工业通信子系统 - 千兆位 (PRU_ICSSG)、PRU_ICSSG0 和 PRU_ICSSG1。凭借 PRU 内核的可编程特性及其对引脚、事件和所有器件资源的访问权限,该子系统可以灵活地实现快速实时响应、专用数据处理操作以及定制外设接口,并灵活地减轻器件其他处理器内核的任务负载。
有关器件 PRU_ICSSG 特性和其他说明信息的更多详情,请参阅信号说明 和详细说明 部分中的相应小节。
PRU_ICSSG 包含第二层多路复用,以实现 PRU GPO 和 GPI 信号的附加功能。器件 TRM 的 PRU_ICSSG 一章中对该内部包装器多路复用进行了说明。