ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
AM243x 是 Sitara 高性能微控制器新增的工业级产品系列。AM243x 器件专为需要结合实时通信和处理的工业应用(例如电机驱动和远程 I/O 模块)而构建。AM243x 系列通过多达四个 Cortex-R5F MCU、一个 Cortex-M4F 和两个 Sitara 支持 TSN 的千兆位 PRU_ICSSG 实例提供可扩展的性能。
AM243x SoC 架构旨在通过高性能 Arm Cortex-R5F 内核、紧耦合存储器 (TCM) 组、可配置的 SRAM 分区和与外设之间的专用低延迟路径提供出色的实时性能,从而实现数据快速进出 SoC。这种确定性架构允许 AM243x 处理伺服驱动器中的严格控制环路,同时 FSI、GPMC、ECAP、PWM 和编码器接口等外设可帮助启用这些系统中的多种不同架构。
该 SoC 提供灵活的工业通信能力,包括用于 EtherCAT 目标、PROFINET 器件、EtherNet/IP 适配器和 IO-Link 控制器的完整协议栈。PRU_ICSSG 进一步提供了千兆位和基于 TSN 技术的协议所需的能力。此外,PRU_ICSSG 还支持其他接口,包括 UART 接口、Δ-Σ 抽取滤波器和绝对编码器接口。
可通过集成的 Cortex-M4F 及其专用外设启用功能安全特性,这些外设均可与 SoC 的其余部分隔离。AM243x 还支持安全启动。
| 器件型号 | 封装(1) | 引脚总数 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| AM2434...ALV | ALV(FCBGA,441) | 441 引脚 | 17.2mm × 17.2mm |
| AM2434...ALX | ALX(FCCSP,293) | 293 引脚 | 11.0mm × 11.0mm |
| AM2432...ALV | ALV(FCBGA,441) | 441 引脚 | 17.2mm × 17.2mm |
| AM2432...ALX | ALX(FCCSP,293) | 293 引脚 | 11.0mm × 11.0mm |
| AM2431...ALV | ALV(FCBGA,441) | 441 引脚 | 17.2mm × 17.2mm |
| AM2431...ALX | ALX(FCCSP,293) | 293 引脚 | 11.0mm × 11.0mm |