ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 4-1 显示了各器件选项之间的比较并突出显示主要差异。
| 特性(1) | 参考名称 | AM2434 (ALV) |
AM2432 (ALV) |
AM2431 (ALV) |
AM2434 (ALX) |
AM2432 (ALX) |
AM2431 (ALX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTAG 器件 ID 比较(特性) | |||||||
| CTRLMMR_JTAG_DEVICE_ID[31:13] DEVICE_ID 寄存器位字段值(2) | C:----------- D:0x19064 E:0x19065 F:0x19066 |
C:0x19023 D:0x19024 E:0x19025 F:0x19026 |
C:0x19003 D:0x19004 E:----------- F:----------- |
C:----------- D:0x19064 E:0x19065 F:0x19066 |
C:0x19023 D:0x19024 E:0x19025 F:0x19026 |
C:0x19003 D:0x19004 E:----------- F:----------- |
|
| 处理器和加速器 | |||||||
| 速度等级(请参阅表 6-1) | S | S | S | S | S、K | S、K | |
| Arm Cortex-R5F | R5FSS | 2 个双核 R5F0_0 R5F0_1 R5F1_0 R5F1_1 |
2 个单核 R5F0_0 R5F1_0 |
1 个单核 R5F0_0 |
2 个双核 R5F0_0 R5F0_1 R5F1_0 R5F1_1 |
2 个单核 R5F0_0 R5F1_0 |
1 个单核 R5F0_0 |
| Arm Cortex-M4F | M4FSS | 1 个单核 功能安全(可选)(3) |
|||||
| 设备管理安全控制器 | DMSC-L | 是 | |||||
| 加密加速器 | 安全性 | 是 | |||||
| 程序和数据存储 | |||||||
| 主域中的共享片上存储器 (OCSRAM) | OCSRAM | 2MB | 2MB | ||||
| R5F 紧耦合存储器 (TCM)(4) | TCM | 4 × 64KB | 2 × 128KB | 1 × 128KB | 4 × 64KB | 2 × 128KB | 1 × 128KB |
| MCU 域中的共享片上存储器 (OCSRAM) | MCU_MSRAM | 1 × 256KB | |||||
| DDR4/LPDDR4 DDR 子系统 | DDRSS | 高达 2GB(16 位数据),具有内联 ECC | - | ||||
| 具有错误定位器模块 (ELM) 的通用存储器控制器 | 具有 ELM 的 GPMC | 高达 1GB,具有 ECC | - | ||||
| 外设 | |||||||
| 模块化控制器局域网接口 | MCAN | 2 | |||||
| 完整 CAN-FD 支持(5) | MCAN | 可选 | |||||
| 通用 I/O | GPIO | 高达 198 | 高达 148 | ||||
| 内部集成电路接口 | I2C | 6 个(MCU 域中 2 个) | 3 个(仅限主域) | ||||
| 模数转换器 | ADC | 1 个(12 位分辨率) | 1 个(10 位分辨率) | ||||
| 多通道串行外设接口 | MCSPI | 7 个(MCU 域中 2 个) | 4 个(仅限主域) | ||||
| 多媒体卡/安全数字接口 | MMCSD0 | eMMC(8 位) | - | ||||
| MMCSD1 | SD/SDIO(4 位) | SD/SDIO(4 位) | |||||
| 快速串行接口 | FSI_TX | 2 | 1 | ||||
| FSI_RX | 6 | 4 | |||||
| 闪存子系统 (FSS) | OSPI0 | 是(6) | 仅限 QSPI 模式 | ||||
| 具有集成式 PHY 的 PCI Express 端口 | PCIE | 单通道 | - | ||||
| 可编程实时单元子系统(7) (PRU 内核、eGPIO、UART、ECAP、EPWM) |
PRU_ICSSG | 2 | |||||
| 工业通信子系统支持(8) (RGMII/MII 和附加网络接口) |
PRU_ICSSG | 可选 | |||||
| 千兆位以太网接口 | CPSW | 是(2 个外部端口) | |||||
| 通用计时器 | 计时器 | 16 个(MCU 域中 4 个) | |||||
| 增强型脉宽调制模块 | EPWM | 9 | 7(9) | ||||
| 增强型捕获模块 | ECAP | 3 | |||||
| 增强型正交编码器脉冲模块 | EQEP | 3 | |||||
| 通用异步收发器 | UART | 9 个(MCU 域中 2 个) | 8 个(MCU 域中 1 个) | ||||
| 具有 SS PHY 的通用串行总线 (USB3.1 Gen1) 超高速双角色设备 (DRD) 端口 | USB | 是(10) | 不支持 USB 超高速 (仅限 USB2) |
||||