ZHCSNU9J April 2021 – June 2026 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号名称 [1] | 信号 类型 [2] | 说明 [3] | ALV/ANI PIN [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK (1) | I | CPTS 到 CPSW3G0 CPTS 的基准时钟输入 | D18 | |
| CP_GEMAC_CPTS0_TS_COMP | O | 来自 CPSW3G0 CPTS 的 CPTS 时间戳计数器比较输出 | E15、K18、W1 | B12、G2、K18 |
| CP_GEMAC_CPTS0_TS_SYNC | O | 来自 CPSW3G0 CPTS 的 CPTS 时间戳计数器位输出 | B16、D16、K19、U1 | B9、C11、E1、K20 |
| CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH | I | CPTS 到 CPSW3G0 CPTS 的硬件时间戳推送输入 | E14、L21、V1 | A12、J19、K4 |
| CP_GEMAC_CPTS0_HW2TSPUSH | I | CPTS 到 CPSW3G0 CPTS 的硬件时间戳推送输入 | E16、K21、T1 | A11、E2、J18 |