ZHCSFY7B January 2017 – December 2021 ADS58J64
PRODUCTION DATA
ADS58J64 是一款低功耗、高带宽、14 位、1GSPS、四通道电信接收器。ADS58J64 支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。ADS58J64 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有 2 倍抽取率和 4 倍抽取率两个选项,支持高达 200MHz 的接收器带宽。此外,ADS58J64 在突发模式下还支持 14 位、500MSPS 输出,因此适用于数字预失真 (DPD) 观测接收器。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而提升系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将传入的模数转换器 (ADC) 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 14 位数据时使用的位时钟。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS58J64 | VQFN (72) | 10.00mm x 10.00mm |
简化版方框图