ZHCSQZ8B May 2022 – November 2025 ADS1285
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AVDD1 至 AVSS | -0.3 | 5.5 | V |
| AVSS 至 AGND | -2.8 | 0.3 | ||
| AVDD2 至 AGND | -0.3 | 5.5 | ||
| AVDD2 至 AVSS | -0.3 | 5.5 | ||
| IOVDD 至 DGND | -0.3 | 3.9 | ||
| IOVDD 至 DGND(IOVDD 连接至 CAPD) | -0.3 | 2.2 | ||
| 接地 | AGND 到 DGND | – 0.3 | 0.3 | V |
| 模拟输入电压 | AIN1P、AIN1N、AIN2P、AIN2N、REFP、REFN | AVSS – 0.3 | AVDD1 + 0.3 | V |
数字输入电压 |
CLK、DIN、SCLK、CS、GPIO0、GPIO1、SYNC、RESET、PWDN | DGND – 0.3 | IOVDD + 0.3 | V |
| 输入电流 | 连续,任何数字或模拟引脚(2) | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -60 | 150 | °C |