ZHCSQZ8B May 2022 – November 2025 ADS1285
PRODUCTION DATA
采样率转换器 (SRC) 通过以新速率重新采样调制器数据来补偿时钟频率误差,该速率由写入 SRC 寄存器的补偿系数设定。频率补偿范围为 ±244ppm,分辨率为 7.45ppb (1/227)。
时钟频率误差可以通过向 SCR0 和 SRC1 寄存器写入数值来进行补偿。该寄存器值采用二进制补码格式,支持正负频率误差补偿。正寄存器数据值会降低数据速率频率(延长周期)。新的数据速率频率可通过 DRDY 信号频率进行观测。
表 7-7 展示了频率补偿的示例值。写入 8,000h 会禁用采样率转换器。写入 0000h 则直接传递数据,不进行补偿,但会使 SYNC 输入到 DRDY 脉冲的时序延迟增加 8/fCLK。
| SRC[15:0] 值 | 补偿系数 |
|---|---|
| 7FFFh | (1 – 32,767 / 227) × fDATA |
| 0001h | (1 – 1 / 227) × fDATA |
| 0000h | 1 × fDATA |
| FFFFh | (1 + 1 / 227) × fDATA |
| 8001h | (1 + 32,767 / 227) × fDATA |
| 8000h | 1 × fDATA(禁用 SRC) |
启用或禁用采样率转换器后,需对 ADC 重新进行同步。由于 SRC 是一项数字功能,其运行具有确定性且无误差。SRC 修整值可一次性全部写入,也可逐步递增写入至目标值,以最大限度地减小频率的阶跃变化。使用多字节命令操作来写入 SRC 寄存器时,需在 DRDY 下降沿前的 256 个 CLK 周期内完成写入操作。该过程在字节内部处理之前会同时载入高低位字节。有关详细信息,请参阅图 5-7。