ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
以下图表由 TINA-TI™ 基于 SPICE 的模拟仿真程序生成。在 THS4551 产品文件夹中下载 THS4551 SPICE 模型。
图 9-2 展示了抗混叠滤波器的频率响应以及抗混叠滤波器和 ADC 的总 响应。如该图所示,滤波器提供从奈奎斯特频率到 12.8MHz fMOD 频率的 90dB 阻带衰减。
图 9-3 展示了模拟滤波器群延迟。与 ADC 数字滤波器的 85μs 群延迟 (34 / fDATA) 相比,0.575μs 的群延迟很小。模拟滤波器群延迟线性度为 0.017μs,在 165kHz 通带的边缘达到峰值。
图 9-3 抗混叠滤波器群延迟图 9-4 展示了抗混叠滤波器电路的噪声密度、ADC 的噪声密度以及滤波器和 ADC 的组合噪声密度。噪声密度是每 √Hz 带宽绘制的噪声电压与频率间关系图。
图 9-5 展示了从 1Hz 启动频率到 ADC 最终带宽的总噪声。低于 200Hz 时,噪声主要由 THS4551 放大器的 1/f 电压和电流噪声决定。在 200Hz 以上,噪声主要是 ADC 噪声。滤波器和 ADC 在 165kHz 带宽上的综合噪声为 11.8μV,满足 12μV 的目标值。