ZHCSQT2 March 2024 ADS127L18
ADVANCE INFORMATION
ADS127L14(四通道)和 ADS127L18(八通道)都是基于单通道 ADS127L11 的 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。这些器件能够以高达 512kSPS(宽带滤波器模式)和 1365kSPS(低延迟滤波器模式)的数据速率同时对四个或八个通道进行采样
每个输入通道上的预充电缓冲器可减少采样干扰,从而简化驱动器设计。低漂移调制器可实现出色的直流精度、低带内噪声和高线性度,从而提供出色的交流性能。多个运行模式可供选择,可实现速度、分辨率和功率的优化。
宽带和低延迟滤波器可在一个器件中优化交流信号性能或直流信号的数据吞吐量。可编程 OSR 可优化带内噪声与信号带宽的平衡。线性相位宽带滤波器可提供奈奎斯特频率的 80% 作为可用带宽,并且通带纹波为 ±0.0004dB。低延迟滤波器能以 4.27us 的延迟提供 18.2 位有效分辨率。
ADS127L1x 既可通过引脚连接进行编程,无需使用配置软件,也可通过专用 SPI 端口进行编程。具有 CRC 验证功能的 100MHz 帧同步数据端口提供转换数据。时分多路复用 (TDM) 模式会对通道数据进行串行化处理,以减少 DOUT 引脚。
交叉通道均值计算模式会从原始通道数据生成高分辨率数据。
7mm × 7mm VQFN 封装专为空间有限的应用而设计。ADS127L1x 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。