ZHCSYS0A August 2025 – October 2025 ADC34RF72
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流精度 | ||||||
| 无丢码 | 16 | 位 | ||||
| DNL | 微分非线性 | FIN = 10MHz | 0.3 | LSB | ||
| INL | 积分非线性 | FIN = 10MHz | 2.5 | LSB | ||
| VOS_ERR | 偏移误差 | 0.9 | %FSR | |||
| GAINERR | 增益误差 | 1.0 | %FSR | |||
| GAINMatching | 通道间增益匹配 | 0.1 | dB | |||
| ADC 模拟输入(IN0P/N、IN1P/N、IN2P/N、IN3P/N) | ||||||
| FS | 满量程输入 | 差分 | 1.4375 | Vpp | ||
| VICM | 输入共模电压 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | V | |
| ZIN | 差分输入阻抗 | 100MHz 处的差分阻抗 | 100 | Ω | ||
| VOCM | 输出共模电压 | 1.35 | V | |||
| BW | 模拟输入带宽 (-3dB) | 1.8 | GHz | |||
| CMRR | 共模抑制比 | FIN = 100MHz | 30 | dB | ||
| 时钟输入 (CLKP/N) | ||||||
| 输入时钟频率 | 500 | 1500 | MHz | |||
| VID | 差分输入电压 | 0.6 | 2.0 | 2.8 | Vpp | |
| VICM | 输入共模电压 | 0.7 | V | |||
| ZIN | 差分输入阻抗 | 1.5GHz 处的差分阻抗 | 100 | Ω | ||
| 时钟占空比 | 30 | 50 | 70 | % | ||
| SYSREF 输入 (SYSREFP/N) | ||||||
| VID | 差分输入电压 | 350 | 450 | 800 | mVpp | |
| VICM | 输入共模电压 | 1.05 | 1.2 | 1.325 | V | |
| 数字输入(GPIO1..23、RESET、SCLK、SEN、SDIO、SYNC) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 1.15 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.65 | V | |||
| IIH | 高电平输入电流 | -250 | 250 | uA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | -250 | 250 | uA | ||
| CI | 输入电容 | 2 | pF | |||
| 数字输出(SDIO、SDOUT) | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | ILOAD = -400μA | AVDDGPIO18– 0.1 | AVDDGPIO18 | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | ILOAD = 400μA | 0.1 | V | ||
| CML 串行器/解串器输出:STX[0..7]P/N | ||||||
| VOD | 串行器/解串器发送器输出振幅 | 差分峰峰值 | 950 | mVpp | ||
| VOCM | 串行器/解串器发送器输出共模 | 450 | mV | |||
| ZTX | 串行器/解串器发送器单端终端阻抗 | 50 | Ω | |||
| 发送器短路电流 | 发送器引脚短接至 –0.25V 和 1.45V 之间的任何电压 | -100 | 100 | mA | ||