ZHCSYS0A August 2025 – October 2025 ADC34RF72
PRODUCTION DATA
DSP 模块的输入端有 4 个数字多路复用器,如图 7-12 所示。总线以 adc_out[3:0] 为基准,其中每个索引均指向特定 ADC 的唯一输出流,即 ADC0 输出为 adc_out[0]。每个 DSP_IN 多路复用器的输出均对应 DSP 块的一个 DSP 输入数据流。DSP 输入数据流的聚合集称为 dsp_in[3:0]。dsp_in[0] 对应第 0 个 DSP 输入数据流。每个 DSP 输入数据流可来自以下来源之一:
可以对以下参数进行编程:
|
系统参数名称 | 尺寸 | 默认值 | 访问 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| DSP_IN_SRC_SEL{x} | 4 | 0,1,2,3 | R/W | 选择 DSP 块的 dsp_in[0..3] 输入流的输入数据源。 0:ADC0 数据。 1:ADC1 数据。 2:ADC2 数据。 3:ADC3 数据。 4:对 ADC0 和 ADC1 取平均值。 5:对 ADC0 和 ADC2 取平均值。 6:对 ADC0 和 ADC3 取平均值。 7:对 ADC1 和 ADC2 取平均值。 8:对 ADC1 和 ADC3 取平均值。 9:对 ADC2 和 ADC3 取平均值。 10:对 ADC0、ADC1、ADC2 和 ADC3 取平均值。 |