ZHCSYS0A August 2025 – October 2025 ADC34RF72
PRODUCTION DATA
ADC34RF7x 器件包含一个被称为均衡器 (EQ) 的集成可编程 FIR 滤波器块。如图 7-18 所示,有两个 EQ 块(EQ0 和 EQ1),位于小数延迟滤波器 (FDF0/1) 的输出端。每个 EQ 块都可以直接从 DSP_IN 或前一个 FDF 块提供输入数据流。总共有四个输出数据流 (eq_out[3:0]),其中每个输出流对应一个不同的滤波输入流。
两个均衡器 (EQ0/EQ1) 中的每一个都包括在两个输入流之间共享多达 192 个抽头(16 位)。
每个 EQ 支持多种不同的配置,每个 EQFIR 多达 192 个抽头,如图 7-19 所示。
功耗随采样率和使用的抽头数呈线性变化。未使用的抽头可以设置为 0。
可以使用以下参数对数字均衡器进行编程:
|
系统参数名称 |
尺寸 | 默认值 | 访问 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| EQ{x}_IN_SRC_SEL | 1 | 0 | R/W |
选择 EQ{x} 输入数据源。 0:来自 DSP_IN[2x+1, 2x] 的 EQ{x} 输入。 1:来自 FDF_OUT[2x+1, 2x] 的 EQ{x} 输入。 |
| EQ{x}_MODE_SEL | 3 | 0 | R/W |
选择 EQ{x} 模式。 0:单通道模式。 1:双通道模式。 2:半复数模式。 3:完全复数模式。 4:仅延迟模式。 |
| EQ{x}_DEL_VAL | 8 | 0 | R/W |
EQ{x} 延迟值。此设置的效果取决于 EQ{x} 模式。 0...255:当 EQ{x} 处于具有可编程延迟的模式时应用的器件时钟周期数。 |
| EQ{x}_NUM_TAPS | 8 | 0 | R/W |
EQ{x} 在给定模式下使用的抽头数。在单通道模式下可以是任意值。在双通道模式和半复数模式下必须为偶数。在完全复数模式下必须可被四整除。 1...192:EQ{x} 使用的抽头数。 |
| EQ{x}_TAPS | 3072 | 0 | R/W |
设置 EQ{x} 块的 192 个抽头。 单通道模式:最多 192 个抽头施加到 eq_input[2x]。 双通道模式:每个 eq_input 多达 96 个抽头。第一批 96 个抽头施加到 eq_input[2x]。第二批 96 个抽头施加到 eq_input[2x+1]。 半复数模式:每个 eq_input 多达 96 个抽头。第一批 96 个抽头施加到 eq_input[2x]。第二批 96 个抽头施加到 eq_input[2x+1]。 完全复数模式:每个 eq_input 多达 96 个抽头。第一批 96 个抽头施加到 eq_input[2x];这些抽头中的前 48 个抽头施加到 eq_output[2x]。第二批 96 个抽头施加到 eq_input[2x+1];这些抽头中的前 48 个抽头施加到 eq_output[2x]。 |