ZHCSYS0A August 2025 – October 2025 ADC34RF72
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDD18 | 1.8V 模拟电源 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V | |
| AVDD12 | 1.2V 模拟电源 | 1.175 | 1.2 | 1.225 | ||
| AVDDCLK18 | 1.8V 时钟电源 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | ||
| AVDDCLK12 | 1.2V 时钟电源 | 1.175 | 1.2 | 1.225 | ||
| DVDD09 | 0.9V 数字电源 | 0.875 | 0.9 | 0.925 | ||
| AVDDGPIO18 | 1.8V GPIO 电源 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 105 | ℃ | ||
| TJ | 工作结温 | 110(1) | ||||