处理器

Sitara 处理器 – 入门

<Horizontal Rule - not authored>

Sitara 为何与众不同?

  • 在集成、成本和性能之间实现完美平衡
    • 业界领先的 DMIPS 性价比
    • 低功耗
  • 通过更丰富的外设集实现系统优化:LCD 显示、USB 3.0、PCIe、SATA、带 PHY 的 USB OTG、CAN、工业协议、2D/3D 图形和视频加速等。
  • 与众不同的 ARM® + 可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 架构,可用于工业通信和其他需要灵活实时处理的应用。
  • 通过低成本开发板(如 BeagleBone 和入门套件)以及对软件、免费设计工具和大型开源社区支持免费且方便的访问,减少开发障碍。
  • 处理器 SDK 受主线 Linux™ 支持,并且与 Yocto Project™ 兼容,带来轻松设置和开箱即用体验:www.ti.com/processorsdk
  • 由世界一流的合作伙伴组成的强大合作伙伴网络可帮助您进行软件/硬件开发。

Sitara 处理器器件

Sitara 处理器不仅搭载了强大的内核,还集成了一系列外设,从而使客户能够轻松选用德州仪器 (TI) 强大的 ARM 应用处理器产品系列。Sitara 提供各种不同代次的产品可供客户选择。这些产品经过优化,在集成、连接和性能方面达到完美平衡。

 

AM335x

AM437x

AM57x

AM5K2Ex

内核类型 ARM®Cortex®-A8 Cortex-A9 Cortex-A15 + C66x DSP Cortex-A15
速度 (MHz) 300/600/800/1000 300/600/800/1000 Cortex-A15:500/1000/1500
C66x:500/750
1250/1400
DMIP 最高 2000 最高 2500 最高 10500 最高 19600
图形 SGX530 SGX530 最多两个 SGX544 3D 图形加速器、一个 GC320 2D 图形加速器、一个 1080p60 视频加速器以及面向多显示用户界面的输出 不适用
内存 LPDDR1/DDR2/DDR3(L) LPDDR2/DDR3(L) DDR3(L) 带 ECC 的 DDR3(L)
操作系统 Linux™/Android™/Windows® CE/RTOS Linux/Android/Windows CE/RTOS Linux/Android/Windows CE/RTOS Linux/RTOS
主要特性 LCD 控制器、CAN、Gb EMAC 开关、2 个带 PHY 的 USB、集成工业协议、触摸屏控制 显示子系统、双摄像头、双通道 ADC、QSPI、Gb EMAC 开关、集成工业协议 最多两个 ARM Cortex-A15 内核、两个 ARM Cortex-M4 内核、两个 C66 DSP、集成工业协议 8xGigE 开关、2x10GigE 开关、大型内部存储器、高速 DDR3
外设 3D 图形、PRU、加密、ADC、Gigabit EMAC 2 个带 PHY 的 USB、2x CAN、2x McASP、6x UART、5x SPI、3x I2C、HDQ、6x PWM 2x PCIe、SATA、2x Gigabit Ethernet、USB 3.0、USB 2.0、2x DCAN、QSPI、10x UART、8x McASP、5x I2C 2xUSB 3.0、2xPCIe Gen2、2xUART、3xSPI、3xI2C
协处理器 双核 PRU-ICSS 四核 PRU-ICSS 四核 PRU-ICSS  
应用 电动汽车充电站、互联家居、工业自动化、PLC、RTU、可再生能源网关 工业自动化和驱动、PDT、扫描仪 分析、视觉、嵌入式计算、HMI、工业自动化、工业驱动、工业控制、机器人、医疗成像、航空电子设备 航空电子设备、通信 & 电信、国防、软件定义无线电 (SDR)
定价 起始价格为 4.96 美元 (1K) 起始价格为 7.25 美元 (1K) 起始价格为 22.33 美元 (1K) 起始价格为 85.00 美元 (1K)
  了解有关 AM335x 的更多信息 了解有关 AM437x 的更多信息 了解有关 AM57x 的更多信息 了解有关 AM5K2Ex 的更多信息

支持的应用

随着新市场的兴起和现有市场的发展,新产品都需要具有夺人眼球的外观、快速的响应时间和优化的功耗(无论是通过低功耗来降低能源成本还是通过延长便携设备中的电池寿命来实现)。Sitara 处理器系列及其优化的功能集非常适合各种终端设备市场,包括:服务终端、工业、互联家居、变电站自动化、消费类产品和医疗。