处理器

Sitara™ AM6x 处理器

Arm® Cortex®-A53 和 Arm® Cortex®-R5F 处理器,具有千兆位工业以太网、增强的安全性和功能安全特性

AM6x 处理器支持千兆位工业以太网网络,利用充足的 ECC 片上存储器实现可靠运行,并具有增强的安全功能。集成的锁步 MCU 子系统和诊断库等附加功能有助于实现功能安全系统。

主要特性

  • 可扩展的四核和双核 Cortex®-A53
  • 6 个千兆位工业以太网端口
  • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
  • TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL 3 认证正在进行中
  • 安全引导和其他安全驱动工具

AM6x 产品系列

AM6548
AM6546
AM6528
AM6527
AM6526
Arm® Cortex®-A53 内核 4
(2 个双核集群)
4
(2 个双核集群)
2
(1 个双核集群)
2
(2 个单核集群)
2
(1 个双核集群)
最大 Cortex®-A53 速度
1.1GHz(2.53 DMIPS/核心)
Arm® Cortex®-R5F 内核
最大速度为 400MHz(668 DMIPS/核心)时为 2
图形加速器 3D 加速器 (SGX544)
no
3D 加速器 (SGX544)
no
no
Cortex®-A53 L2 高速缓存 2x512kB,带 ECC
2x512kB,带 ECC
512kB,带 ECC
2x512kB,带 ECC
512kB,带 ECC
片上 L3 RAM(高速缓存或 RAM)
2MB,带 ECC
DDR
32b DDR3/DDR4/LPDDR4
工业以太网端口
6(EtherCAT、TSN、EtherNet/IP 等)
CSI-2
4 通道
封装 (mm)
23x23

AM65x Arm® Cortex®-A53