处理器

Sitara™ AM57x 处理器

具有加速多媒体和工业通信功能的 Arm® Cortex®-A15 + DSP 处理器

AM57x 处理器是高度集成的器件,可用于实现高性能和多媒体
应用。板载加速器提供加速视觉和机器学习功能,
支持多个工业以太网协议和视频处理。 AM57x 开发者可以通过布局兼容的解决方案获得额外的
灵活性。

主要特性

  • 可扩展的单核/双核 Cortex-A15 和 C66x 处理器
  • 机器学习加速器
  • 4K (15fps) H264,其他编解码器高达 1080p60
  • 双 3D 图形和单 2D 图形选项
  • 四核 PRU 和 2 个双核 Cortex-M4
  • 用于工业通信的 ICSS

AM57x 产品系列

AM570x

AM571x

AM572x

AM574x

Arm® Cortex®-A15 内核 1 1 2 2
Arm® 速度 1GHz/500MHz 1.5GHz/500MHz 1.5GHz 1.5GHz
C66x DSP 内核 1 1 2 2
图形加速器 单核 3D 加速器 (SGX544) 单核 3D 加速器 (SGX544) 双核 3D 加速器 (SGX544) 双核 3D 加速器 (SGX544)
嵌入式视觉引擎 (EVE)
no
no
no
yes
CSI-2 1 2
no
no
DDR ECC
no
no
no
yes
同步以太网端口  4 6 4 6
封装 17 x 17 23 x 23 23 x 23 23 X 23

AM57x Cortex®-A15

AM57x Arm Cortex-A15