基于 Arm 的处理器

具有丰富外设、硬件加速器、功能安全和信息安全的应用处理器。

parametric-filter查看所有产品
我们品类丰富的 Arm® 应用处理器产品系列能够为汽车、工业和物联网设备提供各种高效的边缘计算性能。我们使用片上系统 (SoC) 架构,在不牺牲关键系统资源(如功率、尺寸、重量和成本)的情况下提供性能。我们的开发平台具有硬件、开源软件和工具,可帮助您将产品快速推向市场。

按类别浏览

按处理器类别选择

通用处理器

借助我们品类丰富且面向显示、控制和标准通信设计的成本优化型低功耗 Arm 处理器解决方案产品系列,降低系统成本。

汽车处理器

推动高级驾驶辅助系统 (ADAS) 车内和环视系统的发展。

分析处理器

通过视觉人工智能、信号处理、传感器融合和深度学习,让智能摄像头、机器人和视频监控成为现实。

基于 Arm 的功能安全合规型处理器 

使用高效的功能安全型处理器构建并认证安全关键型系统

网络处理器

通过时间敏感型网络 (TSN) 和工业以太网支持,设计安全、实时的确定性千兆位网络。

查找最满足您设计需求的 Arm 处理器

基于 Arm 的处理器 设计和开发

借助我们广泛的生态系统以及易于使用的硬件和软件工具,加速您的下一次嵌入式创新。

软件

为您的下一个异构多核设计恰当选择基于 Arm 的处理器 SDK 组合。 arrow-right

硬件

了解我们品类丰富的入门套件、模块和 EVM 产品系列,并迅速从原型推进到生产。 arrow-right

TI 开发人员专区

访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。 arrow-right

教育资源

开始使用处理器 Academy 获取指导示例、演示、分步教程和视频培训。 arrow-right

合作伙伴

我们精心策划的合作伙伴生态系统是一个由硬件、软件、工具和培训专家组成的全球社区,可帮助您完成基于 Arm 的处理器设计。 arrow-right

AM625SIP
基于 Arm 的处理器

与 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 封装在一起的通用系统

价格约为 (USD) 1ku | 19.95

AM69
基于 Arm 的处理器

具有图形、PCIe Gen 3、以太网、USB 3.0 功能的通用八核 64 位 Arm Cortex-A72 处理器

价格约为 (USD) 1ku | 112.169

AM69A
基于 Arm 的处理器

适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC

价格约为 (USD) 1ku | 150

TDA4AEN-Q1
基于 Arm 的处理器

适用于前置摄像头和驱动应用、具有 AI 功能的汽车级 ADAS SoC

价格约为 (USD) 1ku | 45

TDA4VEN-Q1
基于 Arm 的处理器

Automotive ADAS SoC with AI, graphics, and display for entry performance park assist applications

价格约为 (USD) 1ku | 45

AM67A
基于 Arm 的处理器

Arm®Cortex®-A53 4 TOPS vision SoC with RGB-IR ISP for 4 cameras, machine vision, robotics, smart HMI

价格约为 (USD) 1ku | 45

为何选择 TI 处理器?

checkmark

单一平台可扩展

我们统一的开源开发平台可让您跨项目重复使用代码,从而快速轻松地扩展您的设计。

checkmark

性能多样

我们的处理器提供各种性能和先进技术,助您在未来数年内实现创新。

checkmark

质量、可靠性和寿命

我们的产品系列支持较长的产品生命周期、10 万小时的通电时间、高达 125°C 的工作温度,并通过汽车认证等。

checkmark

出色的支持服务

我们使用开源软件并免费提供设计支持和在线培训,帮助您快速将产品推向市场。

探索集成处理器技术

设计可扩展、互联且安全的嵌入式系统

我们的通用处理器和丰富的生态系统专为 Linux 和 Android 而构建,能实现可扩展的性能、安全连接、低功耗运行和设计灵活性。我们针对多媒体、图形和安全性出色地集成了 CPU 内核、外设、模拟和加速器,可帮助您实现设计。

  • 利用我们的统一软件开发环境进行您的所有设计
  • 包含各种通用高速外设
  • 使用单个器件驱动多个高分辨率显示器
应用简报
AM625SIP 处理器如何通过集成 LPDDR4 加快开发 (Rev. A)
了解如何使用我们全新的 AM625SIP 系统级封装处理器加速开发。
PDF | HTML
资源
下一代 HMI 的 3 个关键考虑因素
人与机器之间的交互比以往更加密切。以下是需要思考的有关现代 HMI 的 3 个问题。
资源
基于 AM625 且具有 HMI 的智能、互联电动汽车充电站开发平台
一系列硬件、软件和文档,可帮助工程师开始设计具有人机界面 (HMI) 的智能、互联电动汽车充电站。
实现通用的特色产品
AM623 正在供货 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC
AM625 正在供货 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC

发展边缘智能

我们可扩展且高效的 AM6xA 视觉处理器可在基于摄像头的应用(例如智能门铃、机器视觉摄像头和自主机器人)中实现实时智能。免费的开源软件和工具可让您轻松添加面部识别、物体检测、字符识别和姿态估计等功能。

支持:

  • 具有 1-12 个摄像头的系统,包括 RGB-IR 摄像头
  • TensorFlow、PyTorch、ONNX 和 TVM、Gstreamer 等
  • 自带数据 (BYOD);自带模型 (BYOM) 
资源
Edge AI Studio
Edge AI Studio 可让您在嵌入式器件上构建、评估和部署深度学习模型。 
技术文章
How to simplify your embedded edge AI application development
借助 TI Edge AI 工具、软件和服务,加速开发并将您的产品快速推向市场。
PDF | HTML
白皮书
使用高度集成的处理器设计高效的边缘 AI 系统 (Rev. A)
了解如何在不牺牲关键系统资源的情况下获得所需的边缘 AI 性能。
PDF | HTML
实现边缘 AI 技术的特色产品
AM62A7 正在供货 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
AM68A 正在供货 适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC
新产品 AM69A 预发布 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC

可实现工厂自动化和控制的可扩展高效组网

我们灵活高效的单芯片网络解决方案支持广泛的工业和汽车通信标准,包括串行接口和工业以太网以及时间敏感网络 (TSN) 和单线对以太网等新一代技术。

  • 单芯片多协议工业以太网。
  • 支持 TSN 技术的千兆位器件。
  • 集成 PCIe 集线器和以太网交换机。
应用手册
Sitara™ 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. E)
查看我们基于 Arm 的 MCU 和处理器所支持的工业通信协议,并了解如何启用这些协议。
PDF | HTML
资源
适用于 AM64x Sitara™ 处理器的软件开发套件
了解可在我们基于 Cortex-A 的处理器上启用工业通信协议的软件开发套件。
白皮书
使用高度集成的处理器设计高效的边缘 AI 系统 (Rev. A)
了解如何通过支持多种协议的单个印刷电路板 (PCB) 设计来降低项目成本和缩短开发时间。
PDF | HTML
实现工业通信的特色产品
AM6442 正在供货 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
DRA821U 正在供货 双核 Arm Cortex-A72、四核 Cortex-R5F、4 端口以太网交换机和 PCIe 控制器
DRA829V 正在供货 双 Arm® Cortex®-A72,四核 Cortex®-R5F,8 端口以太网和 4 端口 PCIe 交换机

简化您的功能安全设计

从工厂自动化和控制系统到高级驾驶辅助系统,我们的功能安全合规型处理器可以提供多种特性,例如用于实现安全功能符合 ASIL-D 等级标准的隔离式 MCU、内存保护单元和用于系统监控的温度监测传感器和多通道 ADC。

  • 符合 ASIL-B 至 ASIL-D 和 SIL-2 至 SIL-3 要求。
  • 具有片上安全诊断功能。
  • 根据经 TÜV SÜD 认证的功能安全开发流程构建。
下载
白皮书
充分利用 Jacinto 7 处理器的汽车设计功能安全特性
了解我们实现汽车功能安全的方法,包括如何处理混合关键性系统。  
PDF
功能安全信息
The state of functional safety in Industry 4.0
了解我们面向工业 4.0 的全新系统级功能安全认证方法。
PDF
白皮书
简化汽车和工业中的功能性安全认证
了解如何利用 TI 提供的资源、文档和支持来简化您的功能安全设计。
PDF
实现功能安全的特色产品
TDA4VM 正在供货 具有深度学习、视觉功能和多媒体加速器的双核 Arm® Cortex®-A72 SoC 和 C7x DSP
AM6442 正在供货 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
DRA821U 正在供货 双核 Arm Cortex-A72、四核 Cortex-R5F、4 端口以太网交换机和 PCIe 控制器

了解特色应用

无接触楼宇门禁控制
使用具有支持 Arm 的边缘 AI 的 AM62x 低成本处理器设计智能无接触楼宇门禁系统。
时间同步工厂自动化
通过基于 TSN 的快速、确定性和强大的通信来增强工厂自动化
高级驾驶辅助系统
使用高性能视觉处理、传感器融合和深度学习构建新一代 ADAS 和自主驾驶系统
机器人
创建采用 TDA4x 应用处理器、由 AI 提供支持的多传感器、功能安全型自主移动机器人
网关
使用 DRA8x 处理器设计先进的车载网络,实现高性能计算、安全网络和互联移动性
工厂自动化
使用基于 Arm 的 Sitara MPU 处理器设计更智能的工厂自动化设计

使用具有支持 Arm 的边缘 AI 的 AM62x 低成本处理器设计智能无接触楼宇门禁系统。

TI 基于 Arm® 的 AM62x 处理器可选择与 IWR6843AOP TI 毫米波传感器配合使用,使楼宇门禁设计超越传统的人机界面,从而为使用物体检测、面部识别和手势检测的 AI 驱动型无接触界面打开大门。

  • 通过物体/手势检测和面部识别增强您的设计
  • 使用易于使用的参考软件更快地投入生产
  • 在深度睡眠模式下将应用功耗降低至 5mW
  • 使用板载硬件安全模块保护您的数据

特色资源

产品
  • AM623 – 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC
  • AM625 – 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
硬件开发
  • SK-AM62 – 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件

通过基于 TSN 的快速、确定性和强大的通信来增强工厂自动化

借助 AM64x 处理器提供的基于时间敏感网络 (TSN) 的通信功能,同步您的工厂车间。我们的集成解决方案可选配千兆位 TSN 端点和交换机,功耗不足 2W,起价为 7 美元。

TSN 特性:

  • 集成交换,包括直通开关(尚未通过 IEEE 802.1 标准的认证)
  • 时序分组 (gPTP) (802.1AS)
  • 抢占 (IET) (802.1Qbu/802.3br)
  • 时间感知型整形器 (EST) (802.1Qbv)

特色资源

产品
  • AM6442 – 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
  • AM6421 – 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
  • AM6441 – 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
设计工具和仿真
软件开发
Additional development resources

使用高性能视觉处理、传感器融合和深度学习构建新一代 ADAS 和自主驾驶系统

我们可扩展的高性能 TDA4x 处理器系列可通过以下优势实现安全功能:先进的深度学习(TOPS/瓦),硬件加速的图像处理、视觉和雷达传感器融合,以及全面的硬件和软件解决方案。

ADAS 设计的基本特性:

  • 高性能 64 位 Arm® Cortex®-A72 计算内核
  • 基于 DSP 的高效深度学习
  • 用于图像处理的专用硬件加速器
  • 用于高级可视化的 GPU
  • 安全加速器内核
  • 符合功能安全标准的 SoC 架构(包括符合 ASIL-D 标准的安全 MCU)

特色资源

产品
  • TDA4VM-Q1 – 适用于 L2、L3 和近场分析系统且采用深度学习的汽车片上系统

创建采用 TDA4x 应用处理器、由 AI 提供支持的多传感器、功能安全型自主移动机器人

借助可实现功能安全和多传感器 AI 的 TDA4x 处理器,您可以构建节能、经济实用的机器人,只需使用单芯片解决方案,此类机器人就可以在家庭、城市和工厂中与人类共存。

  • 增强的安全性 - 我们的硬件和软件解决方案支持符合 SIL 3 和 ASIL D 标准的设计。
  • 能效 - 我们的计算机视觉和深度学习加速器能够以低功耗提供出色的性能。开源软件和工具可以帮助您加快设计速度。
  • 经济实用的设计 - 在单芯片中实现高度集成,可降低系统复杂性和成本。

特色资源

产品
  • TDA4VM-Q1 – 适用于 L2、L3 和近场分析系统且采用深度学习的汽车片上系统
  • TDA4VM – 具有深度学习、视觉功能和多媒体加速器的双核 Arm® Cortex®-A72 SoC 和 C7x DSP
硬件开发
  • SK-TDA4VM – TDA4VM Edge AI 视觉系统处理器入门套件

使用 DRA8x 处理器设计先进的车载网络,实现高性能计算、安全网络和互联移动性

我们可扩展的高性能 DRA8x 处理器系列高度集成,可降低系统复杂性和成本,而通用开发软件可让您在基于 DRA8x 的项目之间无缝迁移代码,以便扩大软件投资。

车载网关和 TCU 设计的基本特性:

  • 高性能 64 位 Arm® Cortex®-A72 计算内核
  • 多种 I/O 可连接到传统和高速网络,如 CAN、LIN、以太网和 PCIe。
  • 支持混合关键性的 ASIL-D 等级 MCU 域
  • PCIe 和以太网交换机

 

特色资源

参考设计
产品
  • DRA821U – 双核 Arm Cortex-A72、四核 Cortex-R5F、4 端口以太网交换机和 PCIe 控制器
  • DRA829V – 双 Arm® Cortex®-A72,四核 Cortex®-R5F,8 端口以太网和 4 端口 PCIe 交换机
  • DRA829J – 双核 Arm Cortex-A72、四核 Cortex-R5F、多核 DSP、8 端口以太网交换机和 4 端口 PCIe 交换机

使用基于 Arm 的 Sitara MPU 处理器设计更智能的工厂自动化设计

设计和开发具有工业传感、实时控制和高速通信功能的工业 4.0 工厂。我们基于 Arm 的处理器具有强大的连接、功能安全和信息安全功能,可提供广泛的高效计算来满足您的性能需求!借助 TI 的 AM64x MPU 系列、系统专业知识和技术资源,实现更智能、更安全和更高效的工厂。

实时控制

  • 用于实时决策制定的 ARM R5 内核
  • USB 3.0、PCIE 和千兆位以太网等高速外设

特色资源

参考设计
  • TIDA-00299 – EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计
  • TIDEP0032 – 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计
  • TIDEP-0102 – 适用于保护继电器的人机界面 (HMI) 参考设计
产品
  • AM6411 – 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
  • AM3351 – Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果
  • AM4378 – Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形
硬件开发

技术资源

视频系列
视频系列
TDA4x 和 DRA8x 软件开发
观看 TDA4x 软件开发的按需培训。主题包括软件架构、SDK 概述、开箱即用演示等。
视频系列
视频系列
AM64x 软件开发
了解 AM64x 软件开发概述、Linux 引导流程、有线和无线网络、实时控制等。
资源
资源
Edge AI Academy
在几天内成为嵌入式 AI 开发专家。不需要任何经验。使用免费的云工具和低成本硬件进行学习。