OPA4322-Q1 (正在供货)

具有停机模式的 20 MHz,低噪声,1.8V,RRI/O,CMOS 运算放大器

具有停机模式的 20 MHz,低噪声,1.8V,RRI/O,CMOS 运算放大器 - OPA4322-Q1
 

描述

OPAx322-Q1 系列包括具有低噪声和轨至轨输入和输出的单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,此类放大器针对低功耗、单电源应用进行了 优化。1.8V 至 5.5V 的宽电源范围以及每通道仅 1.5mA 的低静态电流,使得这些器件非常适合于功耗敏感型 应用。

OPAx322-Q1 系列兼有极低噪声(1kHz 时为 8.5 nV√Hz)、高增益带宽 (20MHz) 和高转换速率 (10 V/µs) 等特性,使其非常适合于各种 应用,包括需要高增益的信号调节和传感器放大。OPAx322-Q1 系列具有低 THD+N,也非常适用于消费类音频 应用,特别适合单电源系统。

OPA322-Q1(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 OPA2322-Q1(双通道版本)采用 8 引脚 VSSOP 封装。OPA4322-Q1(四通道版本)采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

特性

  • 符合汽车应用 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 增益带宽:20MHz
  • 低噪声:1kHz 时为 8.5 nV√Hz
  • 转换速率:10V/µs
  • 低总谐波失真 (THD) + N:0.0005%
  • 轨至轨输入输出 (I/O)
  • 失调电压:2mV(最大值)
  • 电源电压:1.8V 至 5.5V
  • 电源电流:
    • 单电源电流:1.6mA/通道
    • 双电源电流:1.5mA/通道
    • 四电源电流:1.4mA/通道
  • 单位增益稳定
  • 小型封装:
    • SOT-23、VSSOP、TSSOP

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA4322-Q1 OPA2322-Q1 OPA322-Q1
4    2    1   
1.8    1.8    1.8   
5.5    5.5    5.5   
20    20    20   
10    10    10   
In
Out   
In
Out   
In
Out   
2    2    2   
1.4    1.5    1.6   
8.5    8.5    8.5   
Automotive    Automotive    Automotive   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
TSSOP    VSSOP    SOT-23   
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)   
1.8    1.8    1.8   
EMI Hardened
Zero Crossover   
EMI Hardened
Zero Crossover   
Shutdown   
10    10    800   
100    100    100   
65    65    65   
CMOS    CMOS    CMOS   

其它合格版本 OPA4322-Q1

版本 器件型号 定义
目录 OPA4322 TI 的标准目录产品