INA271 Voltage Output High-Side Measurement Current-Shunt Monitor | 德州仪器 TI.com.cn

INA271 (正在供货)

Voltage Output High-Side Measurement Current-Shunt Monitor

Voltage Output High-Side Measurement Current-Shunt Monitor - INA271
 

备选器件推荐

  • INA282  -  The INA282 is a higher-precision device.

Other gain values available

INA270: 14V/V | INA271: 20V/V |

Automotive versions available

INA270A-Q1: 14V/V | INA271A-Q1: 20V/V |

描述

INA270 和 INA271 系列器件电压输出、电流感应放大器可在独立于电源电压的 –16V 至 +80V 共模电压中检测分流电阻上的压降。INA270 和 INA271 引脚排列可随时用于滤波。

INA270 和 INA271 具有两种增益选项:14 V/V 和 20 V/V。130kHz 带宽简化了在电流控制环路中的使用。

INA270 和 INA271 由一个 +2.7V 至 +18V 单电源供电,消耗的电源电流为 700µA(典型值)。器件具有 -40°C 至 +125°C 扩展额定工作温度范围,采用 SOIC-8 封装。

特性

  • 宽共模范围:–16V 至 +80V
  • CMRR:120dB
  • 精度:
    ±0.5mV 失调电压(典型值)
    ±0.2% 增益误差(典型值)
    2.5 µV/°C 温漂(典型值)
    50 ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 带宽:高达 130kHz
  • 两种可用增益选项:
    14 V/V (INA270)
    20 V/V (INA271)
  • 静态电流:700µA(典型值)
  • 电源:+2.7V 至 +18V
  • 可用于滤波

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA270
80    
-16    
2500    
2.5    
14
20    
2    
50    
100    
130    
18    
2.7    
0.95    
1    
Low-side Capable    
Catalog    
-40 to 125    
SOIC    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)    

其它合格版本 INA271

版本 器件型号 定义
高温 INA271-HT 用于严苛环境下的高温产品

INA271 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 18
-16 ≤ 
V ≤ 80
-40 ≤ 
C ≤ 125