ADS8588H 采用单电源并具有双极性输入的 16 位 500kSPS 8 通道同步采样 ADC | 德州仪器 TI.com.cn

ADS8588H (正在供货)

采用单电源并具有双极性输入的 16 位 500kSPS 8 通道同步采样 ADC

采用单电源并具有双极性输入的 16 位 500kSPS 8 通道同步采样 ADC - ADS8588H
 

描述

ADS8588H 器件是一款基于 16 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集 (DAQ) 系统。所有输入通道均同时采样,以实现每通道 500kSPS 的最大吞吐量。该器件 的每个 通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具有 带缓冲器的低漂移、高精度基准电压,以用于驱动 ADC。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。

ADS8588H 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ±10V 或 ±5V 真正双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。此器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,因此也意味着 ADS8588H 可满足大量工业自动化和控制 应用的严格设计要求。

特性

  • 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
  • 同步采样:8 通道
  • 可通过引脚编程设定的双极输入:±10V 和 ±5V
  • 高输入阻抗:1MΩ
  • 5V 模拟电源:2.3V 到 5V I/O 电源
  • 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • 低温漂片上基准 (2.5V) 和缓冲器
  • 性能:
    • 所有通道上的最大吞吐量为 500kSPS
    • DNL:±0.3LSB(典型值);INL:±0.5LSB(典型值)
    • SNR:92.7dB(典型值);THD:−110dB(典型值)
  • 过热性能:
    • 最大偏移漂移:3ppm/°C
    • 增益漂移:6ppm/°C
  • 用于过采样的片上数字滤波器
  • 灵活的并行、字节和串行接口
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:薄型四方扁平 (LQFP)-64

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (kSPS)
# Input Channels
Interface
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
Power Consumption (Typ) (mW)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
Input Type
Multi-Channel Configuration
Reference Mode
Features
Input Range (Max) (V)
Input Range (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
INL (Max) (+/-LSB)
SINAD (dB)
SNR (dB)
THD (Typ) (dB)
Rating
Sample Rate (Max) (MSPS)
ADS8588H ADS8568 ADS8584S ADS8588S ADS8598H ADS8598S
16     16     16     16     18     18    
500     500     330     200     500     200    
8     8     4     8     8     8    
Byte-Wide
Parallel
SPI    
Parallel
SPI    
Byte-Wide
Parallel
SPI    
Byte-Wide
Parallel
SPI    
Byte-Wide
Parallel
SPI    
Byte-Wide
Parallel
SPI    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
LQFP     LQFP
VQFN    
LQFP     LQFP     LQFP     LQFP    
15.00 | 1ku     11.75 | 1ku     8.00 | 1ku     13.00 | 1ku       15.50 | 1ku    
88.5     335     54.5     88.5     88.5     88.5    
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)     64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)    
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)     64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)     64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)     64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP)    
SAR     SAR     SAR     SAR     SAR     SAR    
Single-Ended     Single-Ended     Single-Ended     Single-Ended     Single-Ended     Single-Ended    
Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling    
Ext
Int    
Ext
Int    
Ext
Int    
Ext
Int    
Ext
Int    
Ext
Int    
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
Daisy-Chainable
Oscillator    
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
10     12     10     10     10     10    
-10     -12     -10     -10     -10     -10    
4.75     4.5     4.75     4.75     4.75     4.75    
5.25     5.5     5.25     5.25     5.25     5.25    
2.3     2.7     2.3     2.3     2.3     2.3    
5.25     5.5     5.25     5.25     5.25     5.25    
0.5     3     1.5     1.5     2