OPA1642-Q1 汽车类 SoundPlus™ 高性能、JFET 输入音频运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA1642-Q1 (正在供货)

汽车类 SoundPlus™ 高性能、JFET 输入音频运算放大器

 

描述

OPA1641-Q1(单路)和 OPA1642-Q1(双路)系列均属于 JFET 输入、超低失真、低噪声运算放大器,可完全适用于音频 设计。

轨至轨输出摆幅可增加余量,使这些器件非常适合用于任何音频电路中。特性 包括:5.1nV/√Hz 噪声,低总谐波失真 + 噪声 (THD+N) (0.00005%),2 pA 低输入偏置电流,以及每通道 1.8mA 的低静态电流。

这些器件可在 ±2.25V 至 ±18V 的极宽电源电压范围内工作。OPA164x-Q1 系列运算放大器具有稳定的单位增益,在各种负载条件下可提供出色的动态行为。

双路版本 具有 完全独立的电路,可将串扰降到最低,即使在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 低噪声:1kHz 时为 5.1 nV/√Hz
  • 超低失真:1kHz 时为 0.00005%
  • 高转换率:20V/µs
  • 单位增益稳定
  • 无相位反转
  • 低静态电流:
    每通道 1.8mA
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 单路、双路、四路版本可用

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 音频 运算放大器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Features THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) Rating Operating temperature range (C) Package Group Output current (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture CMRR (Typ) (dB) Input bias current (Max) (pA)
OPA1642-Q1 立即下单 2     4.5     36     11     20     Out     3.5     1.8     5.1     Burr-Brown™ Audio     0.00005     Automotive     -40 to 125     VSSOP | 8       8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     FET     126     20    
OPA1612-Q1 立即下单 2     4.5     36     40     27     Out     0.5     3.6     1.1    
   
0.000015     Automotive     -40 to 125     SOIC | 8     55     8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)     Bipolar     120     250000    
OPA1662-Q1 立即下单 2     3     36     22     17     Out     1.5     1.5     3.3    
   
0.0002     Automotive     -40 to 85     SOIC | 8
VSSOP | 8    
40     8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
Bipolar     100     1200000