具有 PMBus 接口的高侧/低侧双向电流和功率监视器 - INA233

INA233 (正在供货)

具有 PMBus 接口的高侧/低侧双向电流和功率监视器

 

描述

INA233 器件是一款电流、电压和功率监控器,具有兼容 I2C、SMBus 和 PMBus 的接口,并可与 1.8V 至 5.0V 的数字总线电压兼容。该器件监控并报告电流、电压和功率值。集成电源累加器可用于能源和平均功耗计算。可编程校准值、转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可实现电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特)的直接读取。

INA233 可在独立于电源电压的 0V 至 36V 共模总线电压范围内感测电流。该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 310µA 的典型电源电流。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流仅有 2µA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C 并 具有 多达 16 个可编程地址。

特性

  • 感测的总线电压范围:0V 至 36V
  • 高侧或低侧感测
  • 报告电流、电压和功率
  • 用于能源和平均功耗监控的集成电源累加器
  • 高精度:
    • 0.1% 增益误差(最大值)
    • 10µV 偏移(最大值)
  • 可配置取平均选项
  • 电流、总线电压和功率的独立警报限值
  • 兼容 I2C、SMBus、PMBus 接口的 1.8V 电压
  • 16 个可编程地址
  • 由 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 10 引脚 DGS 超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电流感应功率/电流监控器

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Features
Digital Interface
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
PSRR (Typ) (uV/V)
Specified Common Mode Voltage (V)
Specified Power Supply Voltage (V)
INA233 INA226
36    36   
10    10   
0.02    0.02   
1    1   
0.1    0.1   
126    126   
3.5    3.5   
5.5    5.5   
2.7    2.7   
0.4    0.42   
Alert Function
I2C
Integrated Power Monitor
Low-side Capable
PMBus   
Alert Function
Bi-directional
I2C
Low-side Capable   
I2C
PMBus
SMBus   
I2C   
Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125   
VSSOP    VSSOP   
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
0    0   
25    50   
1    2.5   
12    12   
3.3    3.3   
View more

INA233 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
0 ≤ 
V ≤ 36
-40 ≤ 
C ≤ 125