INA188 (正在供货)

36V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器

36V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器 - INA188
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
INA188 PSpice Model PSpice Model ZIP 6 KB 2015年 9月 4日 125 次点击
INA188 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 41 KB 2015年 9月 23日 121 次点击
INA188 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model TSM 34 KB 2015年 9月 23日 107 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
通用仪表放大器评估模块 INAEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

High Accuracy Analog Front End Using 16-Bit SAR ADC with ±10V Measurement Range Reference Design

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

Vcm vs Vout Calculator for Instrumentation Amplifiers  (ZIP221737KB )   2017年 12月 11日    (英文內容)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
Analog Engineer's Calculator ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具
计算仪表放大器的输入共模范围 INA-CMV-CALC 计算工具