适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 6A 电源解决方案参考设计
PMP15043
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计电路引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度双向电流电源解决方案。最大电流容量为 6A,且满量程精度小于 0.05%。通过逻辑引脚进行控制,此电路可用于对电池进行充电或放电。在充电过程中,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,此电路的设计简单易行。通过内置的评估板可以验证该解决方案的性能。

特性
  • 6A 双向电流
  • FS 电流精度小于 0.05%
  • 可编程电流和电压控制
  • 完全集成的转换器可最大限度减小解决方案尺寸

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP15043.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)15
Vout (Nom) (V)4
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)24
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA188  36V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM2664  输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压转换器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM317L  3 引脚或 8 引脚 100mA 可调节正电压稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
OP07C  低偏移电压运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LV4053A  三路 2 通道模拟多路复用器/多路解复用器  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54821  具有打嗝过流保护的 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61178  TPS61178 具备负载断开功能的 20V 全集成同步升压  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UA78L  100mA、30V 输入电压正电压线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA188 下载 下载
LM2664 下载 下载
LM317L 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
OP07C 下载 下载
下载 下载
SN74LV4053A 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS54821 下载 下载
TPS61178 下载 -
UA78L 下载
下载 -
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 963 2018年 4月 2日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 217 2018年 4月 2日
PDF 882 2018年 4月 2日
ZIP 184 2018年 4月 2日
ZIP 619 2018年 4月 2日
PDF 37 2018年 4月 2日
PDF 183 2018年 4月 2日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章