TIPD209

具有基于 RTD 的冷端温度补偿功能的单电源热电偶放大器参考设计

TIPD209

设计文件

概述

此参考设计使用热电偶来测量 -50°C 至 500°C 的温度。此设计使用冷端补偿来减少与热电偶冷端温度变化有关的误差。此设计可单独使用 24V 电源运行,其线性输出范围为 250mV 至 5V。

特性
  • 24V 单电源
  • 0V 至 5V 输出
  • -0.037% 未校准测量误差
  • -50°C 至 500°C 热端温度
  • -0°C 至 75°C 冷端温度
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRL23.PDF (230 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL24.PDF (113 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC02.ZIP (1000 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2317双通道、低失调电压、轨到轨 I/O 运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF02宽电源电压范围、5V 输出精密电压基准

数据表: PDF
仪表放大器

INA18836V、零温漂、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide 2016年 7月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频