3 引脚 PLC 参考设计
TIPD195
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此设计可以输入 ±10V 或 ±20mA 并输出 2.5V±2.3V。它利用 INA188,这是一种零漂移的仪表放大器。2.5V 参考电压由 REF3225 提供。实测性能仅产生 0.153% 误差(典型)。

特性
  •  3 端 PLC 参考设计
  •  输入:±10 V 或 ±20 mA
  •  输出:2.5 V ± 2.3 V
  •  电源:±15V、5 V
  •  此设计产生不到 0.2% 的总不可调整误差
  •  这一强大的电路参考设计包含理论、误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与仿真相关的测量数据

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA188  36V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF3225  采用 SOT23-6 封装的 2.5V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考  电压参考  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA188 下载 下载
REF3225 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 880 2015年 5月 20日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 207 2015年 9月 29日
PDF 167 2015年 9月 29日
ZIP 964 2015年 9月 29日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章