INA180 (正在供货)

INA180 多通道电流感应放大器

 

描述

INA180 和 INA2180 (INAx180) 电流感应放大器专为成本优化型 应用而设计。这些器件是一系列电流感应放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中检测电流感应电阻器上的压降。INAx180 以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。

INA180 和 INA2180 均由 2.7V 至 5.5V 的单电源供电。单通道 INA180 消耗的最大电源电流为 260µA,而双通道 INA2180 消耗的最大电源电流为 520µA。

INA180 采用具有两种不同引脚配置的 5 引脚 SOT-23 封装。INA2180 采用 8 引脚 VSSOP 封装。所有器件选项的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

特性

  • 共模范围 (VCM):–0.2V 至 +26V
  • 高带宽:350kHz
  • 失调电压:
    • ±150µV(最大值),VCM = 0V
    • ±500µV(最大值),VCM = 12V
  • 输出转换率:2V/µs
  • 精度:
    • ±1% 增益误差(最大值)
    • 1-µV/°C 偏移漂移(最大值)
  • 增益选项:
    • 20 V/V(A1 器件)
    • 50 V/V(A2 器件)
    • 100 V/V(A3 器件)
    • 200 V/V(A4 器件)
  • 瞬态电流:260µA(最大值)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
INA180 INA181 INA199 INA210 INA2180 INA4180 INA4181
26    26    26    26    26    26    26   
-0.2    -0.2    -0.1    -0.3    -0.2    -0.2    -0.2   
150    150    150    35
60
100   
150    150    150   
0.2    0.2    0.1    0.1    0.2    0.2    0.2   
20
50
100
200   
20
50
100
200   
50
100
200   
50
75
100
200
500
1000   
20
50
100
200   
100
20
200
50   
100
20
200
50   
1    1    1    0.5    1    1    1   
84    84    100    105    84    84    84   
350
210
150
105   
350
210
150
105   
80
30
14   
80
40
30
14
7
4   
350
210
150
105   
350
210
150
105   
350
210
150
105   
5.5    5.5    26    26    5.5    5.5    5.5   
2.7    2.7    2.7    2.7    2.7    2.7    2.7   
0.3    0.3    0.115    0.115    0.5    1    1   
Low-side Capable    Bi-directional
Low-side Capable   
Bi-directional
Low-side Capable   
Bi-directional
Low-side Capable   
Dual channel
Low-side Capable   
Bi-directional
Low-side Capable
Quad channel   
Bi-directional
Low-side Capable
Quad channel   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
SOT-23    SOT-23    SC70
UQFN   
SC70
UQFN   
VSSOP    TSSOP    TSSOP   
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)    6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)    6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)   
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)   
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)   
20    20    10    10    20    20    20   

INA180 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
-0.2 ≤ 
V ≤ 26
-40 ≤ 
C ≤ 125