INA1650 SoundPlus™™ 高共模抑制、低失真差分线路接收器 | 德州仪器 TI.com.cn

INA1650 (正在供货)

SoundPlus™™ 高共模抑制、低失真差分线路接收器

 

描述

双通道 INA1650 和单通道 INA1651 (INA165x) SoundPlus™音频线路接收器可实现 91dB 的超高共模抑制比 (CMRR),同时对于 22dBu 信号电平可在 1kHz 时保持 –120dB 的超低 THD+N。片上电阻器的精密匹配特性为 INA165x 器件提供了出色的 CMRR 性能。这些电阻器具有远远优于外部组件的匹配特性,并且不受印刷电路板 (PCB) 布局所导致的失配问题的影响。不同于其他线路接收器产品,INA165x CMRR 在额定温度范围内能保持特性不变,经生产测试可在各种应用中提供始终如一的 性能。

INA165x 器件支持 ±2.25V 到 ±18V 的宽电源电压范围,电源电流为 10.5mA。除线路接收器通道之外,INA165x 还包含一个缓冲的中间电压基准输出,因此可将其配置为用于双电源或单电源 应用。中间电源输出可用作信号链中其他模拟电路的偏置电压。这些器件额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

 

特性

  • 高共模抑制:
    91dB(典型值)
  • 高输入阻抗:1MΩ 差分
  • 超低噪声:–104.7dBu,未加权
  • 超低总谐波失真 + 噪声:
    –120dB THD+N(22dBu,22kHz 带宽)
  • 高带宽:2.7MHz
  • 低静态电流:6mA(INA1651,典型值)
  • 短路保护
  • 集成电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 采用小型 14 引脚 TSSOP 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 音频线路接收器

 
Number of channels (#)
Gain (V/V)
CMRR Rs=0Ω (Min) (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Noise floor (RTO, 20 kHz BW) (dBu)
Differential input impedance (kΩ)
Common mode input impedance (kΩ)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Supply (Min) (V)
Supply (Max) (V)
Iq per channel (Typ) (mA)
Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz)
Operating temperature range (C)
Package Group
INA1650 INA1650-Q1 INA1651
2     2     1    
1     1     1    
85     85     85    
0.00039     0.00039     0.00039    
-104.7     -104.7     -104.7    
1000     1000     1000    
250     250     250    
10     10     10    
4.5     4.5     4.5    
36     24     36    
6     5.25     6    
2.7     2.7     2.7    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
TSSOP | 14     TSSOP | 14     TSSOP | 14