ADS8586S (正在供货)

在单电源上具有双极性输入的 16 位、高速 6 通道同步采样 ADC

在单电源上具有双极性输入的 16 位、高速 6 通道同步采样 ADC - ADS8586S
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
ADS8588S TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 65 KB 2016年 12月 16日 13 次点击
ADS8588S TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 1928 KB 2016年 12月 16日 12 次点击
ADS8588S IBIS Model IBIS Model ZIP 76 KB 2016年 12月 12日 12 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC EVM 性能演示套件 (PDK) ADS8588SEVM-PDK 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

ADS8588SEVM-PDK Software  (ZIP 270395 KB )    2016年 11月 8日    (英文內容)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
支持多种输入类型的模数转换器输入驱动器设计工具 ADC-INPUT-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具