ADS1243-HT 高温 24 位 ADC - 8 通道、PGA 1:128、50/60Hz 陷波 | 德州仪器 TI.com.cn

ADS1243-HT (正在供货)

高温 24 位 ADC - 8 通道、PGA 1:128、50/60Hz 陷波

高温 24 位 ADC - 8 通道、PGA 1:128、50/60Hz 陷波 - ADS1243-HT
数据表
 

备选器件推荐

  • ADS1278-HT  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。    24 Bit, 128KSPS Octal Simultaneous Sampling Delta-Sigma ADC

描述

ADS1243是一款高精度,宽动态范围,Δ-Σ,模数(A/D)转换器,此转换器的运行电压为2.7V至5.25V并具有24位分辨率。 此Δ-Σ,A/D转换器能提供最高24位的无丢码性能并且其有效分辨率为21位。

此输入通道是复用的。 可选择内部缓冲来为到变频器的直接连接或者低水平电压信号提供一个非常高的输入阻抗。 提供的熔断电流可用于检测开式或者短接传感器。 一个8位模数转换器(DAC)提供一个FSR(满刻度范围)50%的偏差校正。

此可编程增益放大器(PGA)提供1到128间的可选增益(128增益时的有效分辨率为19位)。 A/D转换由一个二级Δ-Σ调制器和一个可提供同步50Hz和60Hz陷波的可编程有限脉冲响应(FIR)滤波器来完成的。 此基准输入是差分的并可被用于比例转换。

此串口与串行外设接口(SPI)兼容。 提供最多8位数据I/O用于输入或者输出。 ADS1243设计用于智能发送器,工业过程控制,称量台,套色版和便携式仪器中的高分辨率测量应用。

特性

  • 24位无丢码
  • 同步50Hz和60Hz抑制
    (最小–90 dB)
  • 0.0025% 积分非线性(INL)
  • 可编程增益放大器(PGA)增益从1到128
  • 单循环建立
  • 可编程数据输出速率
  • 0.1V至0.5V外部差分基准
  • 片载校准
  • 与SPI™兼容
  • 2.7V至5.25V电源范围
  • 600µW功率耗散
  • 最多8个输入通道
  • 最多8个数据I/O

查看更多内容

参数 与其它产品相比 模数转换器

 
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADS1243-HT
24    
8    
251.7    
128.2    
0.6    
SPI    
Delta-Sigma    
2.7    
5.25    
21.2    
2.7    
5.25    
-55 to 210    
High Temp    
See datasheet (CDIP SB)    
CDIP SB    
Ext    

其它合格版本 ADS1243-HT

版本 器件型号 定义
目录 ADS1243 TI 的标准目录产品