ADS114S06 和 ADS114S08 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。
这两款 ADC 均配有可配置的数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或
60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号非常重要。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。
输入多路复用器支持适用于 ADS114S08 的 12 路输入和适用于 ADS114S06 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 包含 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置和系统监视等功能以及四个通用 I/O。
这两款器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 或薄型四方扁平 (TQFP)-32 封装。
All trademarks are the property of their respective owners.
Resolution (Bits) |
Sample Rate (Max) (kSPS) |
Number of input channels |
Interface |
Operating temperature range (C) |
Package Group |
Approx. price (US$) |
Power consumption (Typ) (mW) |
Package size: mm2:W x L (PKG) |
Architecture |
Input type |
Multi-channel configuration |
Reference mode |
Features |
Input range (Max) (V) |
Input range (Min) (V) |
Analog voltage AVDD (Min) (V) |
Analog voltage AVDD (Max) (V) |
Digital supply (Min) (V) |
Digital supply (Max) (V) |
INL (Max) (+/-LSB) |
Rating |
ADS114S08 | ADS1148 | ADS114S06 | ADS114S08B |
---|---|---|---|
16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 2 | 4 | 4 |
12 | 8 | 6 | 12 |
SPI | SPI | SPI | SPI |
-50 to 125 | -40 to 105 | -50 to 125 | -40 to 125 |
TQFP | 32
VQFN | 32 |
TSSOP | 28
VQFN | 32 |
TQFP | 32
VQFN | 32 |
TQFP | 32
VQFN | 32 |
4.30 | 1ku | 3.95 | 1ku | 3.85 | 1ku | |
1.75 | 2.3 | 1.75 | 1.75 |
32TQFP: 49 mm2: 7 x 7 (TQFP | 32)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) |
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) |
32TQFP: 49 mm2: 7 x 7 (TQFP | 32)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) |
32TQFP: 49 mm2: 7 x 7 (TQFP | 32)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) |
Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
Differential Single-Ended |
Differential Single-Ended |
Differential Single-Ended |
Differential Single-Ended |
Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Ext Int |
Ext Int |
Ext Int |
Ext Int |
50/60 Hz Rejection Excitation Current Sources (iDACs) GPIO Oscillator PGA Temp Sensor |
50/60 Hz Rejection Excitation Current Sources (iDACs) GPIO Oscillator PGA Temp Sensor |
50/60 Hz Rejection Excitation Current Sources (iDACs) GPIO Oscillator PGA Temp Sensor |
50/60 Hz Rejection Excitation Current Sources (iDACs) GPIO Oscillator PGA Temp Sensor |
2.625 5.25 |
2.125 4.25 |
2.625 5.25 |
2.625 5.25 |
-2.625 0 |
-2.125 0 |
-2.625 0 |
-2.625 0 |
2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
3.6 | 5.25 | 3.6 | 3.6 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
立即下单 | 立即下单 | 立即下单 | 立即下单 |