TI ARM Cortex-A9 优势

ARM Cortex-A9 是一款高性能处理器,实现了广泛支持的 ARMv7-A 架构的丰富功能。ARM Cortex-A9 围绕高效率、双发射超标量、无序性和推理型动态长度流水线(8 – 11 级)而设计,可提供出色的性能水平和功耗,并可为广泛消费、网络、企业和移动应用中的先进产品提供必要的功能。ARM Cortex-A9 处理器可实现 2.50 DMIPS/MHz。

ARM Cortex-A9 处理器提供多项卓越的功能,但其功耗比高性能计算机平台低。

ARM Cortex-A9 性能

适用于 ARM 解决方案的广泛性能范围

  • 300MHz – 1GHz 可扩展
  • 2.5 DMIPS/MHz
  • NEON 和 VFP 浮点引擎
ARM Cortex-A8 差异化外设

全面集成和软件启用

ARM Cortex-A8 差异化外设

在设计时充分
考虑功耗敏感型和
成本敏感型应用

适用于差异化外设的强大硬件启用功能

  • 显示器连接
  • USB 2.0
  • 灵活的通信接口

具有先进功能的全面集成

  • 高级 3D 图形加速
  • 灵活的通信接口
  • 强大的显示选项

ARM Cortex-A9 器件

  AM4379 AM4378 AM4377 AM4376
ARM Cortex-A9 MHz(最大值) 800/1000 800/1000 800/1000 300/800/1000
图形加速 3D 图形 3D 图形    
适用于工业通信的
PRU-ICSS*
四核 PRU + 所有协议 四核 PRU + 标准协议 四核 PRU + 所有协议 四核 PRU + 标准协议
  器件之间具有软件兼容性和引脚对引脚兼容性

* PRU-ICSS 是适用于工业通信协议的可编程实时内核。

* 适用于 AM437x 处理器的标准协议包括 Ethernet/IP、PROFINET™ RT/IRT、PROFIBUS™、Sercos III、EnDat、Sigma Delta 等协议。

* 适用于 AM437x 处理器的所有协议包括标准协议以及 EtherCAT® 和 POWERLINK