TI ARM Cortex-A15 优势

ARM Cortex-A15 处理器在一系列不同市场中证实了自身的实力,在网络基础设施中是一种日益流行的选择,提供高性能的处理能力,而且具有低功耗特性。Cortex-A15 处理器提供的性能大约是 Cortex-A9 处理器的两倍,可达到 3.5 DMIPS/MHz。

ARM Cortex-A15 性能

适用于 ARM 解决方案的广泛性能范围

  • 多达 4 个内核 (1.4GHz)
  • 3.5 DMIPS/MHz
  • NEON 和 VFP 浮点引擎
ARM Cortex-A8 差异化外设

全面集成和软件启用

ARM Cortex-A8 差异化外设

在设计时充分考虑功耗敏感型和高性能应用

  • 航空电子
  • 单板计算
  • 软件定义无线电

适用于差异化外设的强大硬件启用功能

  • 千兆位以太网交换机
  • 2D/3D 图形
  • 高清视频
  • SATA
  • 万兆位以太网
  • PCIe Gen2

适用于航空电子与国防应用的优化解决方案

AM5K2Ex 处理器系列提供高可靠性(低 SER 和 FIT 率)、大量高速外设以及多种引脚兼容选项。

ARM Cortex-A15 器件

  AM5K2Ex 66AK2E05 66AK2Hx 66AK2L06 AM57x
每个内核的频率 1.25GHz – 1.4GHz 1.25GHz – 1.4GHz 1.0GHz – 1.4GHz (ARM)
1.0GHz – 1.2GHz (DSP)
1.2GHz 500MHz – 1.5GHz (ARM)
500MHz – 750MHz (DSP)
ARM Cortex-A15
内核数
2-4 4 4 2 1-2
最大 DMIPs(ARM
Cortex-A15 内核)
9800-19600 (1.4GHz) 19600 (1.4GHz) 19600 (1.4GHz) 8400 (1.2GHz) 10500 (1.5GHz)
C66x DSP 内核数 不适用 1 8 4 1-2
最大 GMACs
(来自 C66x DSP)
不适用 44.8 (1.4GH) 307.2 (1.2GHz) 153.6 (1.2GHz) 48 (750MHz)
多媒体 不适用 不适用 不适用 不适用 2 个 SGX544 3D
GC320 2D
1080p60 视频加速器
以太网 8 个 1GbE
2 个 10GbE
8 个 1GbE
2 个 10GbE
4 个 1GbE
2 个 10GbE
4 个 1GbE
2 个 10GbE
2 个 1GbE
额外的加速器 不适用 不适用 不适用 JESD2014B 四核 PRU
双核 ARM Cortex-M4