采用 TDAx SoC 驱动汽车 ADAS 技术领先

TDAx ADAS SoC

带有异类硬件和软件架构、适用于 ADAS 系统的可扩展处理器系列

TI 的 TDAx 驾驶员辅助片上系统 (SoC) 系列基于通用硬件和软件架构,为高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 应用提供了可扩展的开放式解决方案,这些应用包括基于摄像头的前视(单声道/立体声)、后视、环视和夜视系统以及多量程雷达和传感器融合系统。

可扩展性

可扩展性

TDAx 系列通用硬件和软件可实现从高级到入门级车辆的可扩展解决方案。

低功耗高效能

高性能、
低功耗

在相同功率预算下,增强计算性能,从而实现对视觉、雷达和其他信号类型的高级分析处理。

创新

创新/集成

通过高度集成 SoC 实现 ADAS 系统小型化并减少系统物料清单 (BOM),从而实现差异化和创新。

TDAx 处理器

  TDA3x TDA2Eco TDA2x
应用 前置摄像头
环视
后置摄像头
雷达
驾驶员监控
摄像头反射镜系统
环视/录制 前置摄像头
环视/录制
融合系统
总摄像头输入数 多达 8 个 多达 8 个 多达 10 个
视频输出 1 3 3
CSI2
H.264 硬件
3D GPU 硬件 有 - 单核 有 - 双核
ISP
处理 2 个 ARM® Cortex®-M4 内核
2 个 C66x DSP
1 个 EVE
1 个 ARM Cortex-A15 内核
4 个 ARM Cortex-M4 内核
1 个 C66x DSP
2 个 ARM Cortex-A15 内核
4 个 ARM Cortex-M4 内核
2 个 C66x DSP
4 个 EVE
封装 12x12
15x15
23x23 17x17
23x23
  了解有关 TDA3x 的更多信息 了解有关 TDA2Eco 的更多信息 了解有关 TDA2x 的更多信息
  所有 TDAx ADAS SoC 都与软件兼容。TDA2x 与 TDA2Eco 器件还具有引脚对引脚兼容性。

博客

Behind the Wheel 博客
查看全部

视频