Sitara ARM® Cortex™-A8 和 ARM9™ 微处理器

Sitara™ ARM® 微处理器 - 高性能、ARM 微处理器包括 120 多款 ARM Cortex™-A8 和 ARM9® 器件。 凭借 275 MHz 至 1.5 GHz 的速度范围,Sitara ARM 微处理器可为您提供一系列器件,以满足任何终端应用程序的需要。 TI 推出的 ARM 解决方案可提供性能、功率的最佳平衡,包含外设和加速器的独特组合,从而降低系统成本、简化设计和扩展连接选项。 此外,TI 的 ARM Cortex-A8 和 ARM9 器件提供软件兼容的软件解决方案,可适用于整个 ARM 微处理器系列,并扩展与 TI 嵌入式处理产品系列的兼容性。

 
 

  Sitara ARM MPU 开发工具

dsp_sitara_tmdxevm8168_image

AM389x Sitara ARM 微处理器 EVM: 立即开始评估外设丰富的
AM389x Sitara ARM MPU

网上订购 网上订购

  dsp_sitara_tmdxevm3358_image

AM335x Sitara ARM 微处理器
EVM:
提供相同成本下最高的 DMIP,同时提供 3D 图形加速和关键外设支持

网上订购 网上订购

  dsp_sitara_linuxezsdk-am389x_image

起动件: 不依赖操作系统的开发工具可实现快速、简单的编程和在 TI 嵌入式处理器间的迁移

获取软件