ZHCADJ9A December   2023  – January 2024 AMC1303M2520 , AMC1305L25 , AMC1306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2数字接口时序规格的设计挑战
  6. 3具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
    1. 3.1 具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
    2. 3.2 具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
    3. 3.3 通过时钟返回进行时钟信号补偿
    4. 3.4 通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设备和软件
    2. 4.2 具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
      1. 4.2.1 测试设置
      2. 4.2.2 测试测量结果
    3. 4.3 通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
      1. 4.3.1 测试设置
      2. 4.3.2 测试测量结果
        1. 4.3.2.1 测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
        2. 4.3.2.2 测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
    4. 4.4 通过计算工具进行数字接口时序验证
      1. 4.4.1 不使用补偿方法的数字接口
      2. 4.4.2 常用方法 - 降低时钟频率
      3. 4.4.3 具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7Revision History
Application Note

隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。