ZHCADJ9A December   2023  – January 2024 AMC1303M2520 , AMC1305L25 , AMC1306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2数字接口时序规格的设计挑战
  6. 3具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
    1. 3.1 具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
    2. 3.2 具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
    3. 3.3 通过时钟返回进行时钟信号补偿
    4. 3.4 通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设备和软件
    2. 4.2 具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
      1. 4.2.1 测试设置
      2. 4.2.2 测试测量结果
    3. 4.3 通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
      1. 4.3.1 测试设置
      2. 4.3.2 测试测量结果
        1. 4.3.2.1 测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
        2. 4.3.2.2 测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
    4. 4.4 通过计算工具进行数字接口时序验证
      1. 4.4.1 不使用补偿方法的数字接口
      2. 4.4.2 常用方法 - 降低时钟频率
      3. 4.4.3 具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7Revision History

不使用补偿方法的数字接口

C2000 MCU TMS320F28379D 在 200MHz 系统时钟和模式 0 下以 SDFM GPIO 输入限定(3 样本窗口)选项运行。最短建立时间和保持时间都是 10ns:在计算工具中输入 tsu (SDDV-SDCH)M0(MIN) = 10ns 和 th(SDCH-SDD)M0 (MIN) = 10ns。此外,还将输入 LVDS 驱动器 DSLVDS1047 和 LVDS 接收器 DSLVDS1048 的传播延迟作为参考。在隔离式 Δ-Σ 调制器时钟输入处使用 20MHz 时钟信号,这是数据表中指定的最大时钟频率,当 AMC1305L25 的数据延迟时间 tD 等于数据表中给出的最小规格(即 tD (MIN) = 0ns)时,违反了 MCU 建立时间要求,如表 2 所示。

表 4-2 在 20MHz 时钟频率下使用 AMC1305L25 的 C2000 MCU TMS320F28379D 数字接口时序结果
最短建立时间 @MCU 5.6ns
最长建立时间 @MCU 23.3ns
最短保持时间 @MCU 26.7ns
最长保持时间 @MCU 44.4ns