ZHCADJ9A December   2023  – January 2024 AMC1303M2520 , AMC1305L25 , AMC1306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2数字接口时序规格的设计挑战
  6. 3具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
    1. 3.1 具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
    2. 3.2 具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
    3. 3.3 通过时钟返回进行时钟信号补偿
    4. 3.4 通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设备和软件
    2. 4.2 具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
      1. 4.2.1 测试设置
      2. 4.2.2 测试测量结果
    3. 4.3 通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
      1. 4.3.1 测试设置
      2. 4.3.2 测试测量结果
        1. 4.3.2.1 测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
        2. 4.3.2.2 测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
    4. 4.4 通过计算工具进行数字接口时序验证
      1. 4.4.1 不使用补偿方法的数字接口
      2. 4.4.2 常用方法 - 降低时钟频率
      3. 4.4.3 具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
  8. 5结语
  9. 6参考资料
  10. 7Revision History

通过计算工具进行数字接口时序验证

为了模拟和验证 MCU 和隔离式 Δ-Σ 调制器之间的数字接口时序,我们开发了一种计算工具。这里选择了常用的隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1306M25AMC1305L25 进行数字接口时序分析。AMC1305L25 具有 LVDS 接口类型,在使用 CMOS 接口连接 MCU 时,需要 LVDS 驱动器和 LVDS 接收器。用户可以单独选择 MCU,因为在计算工具中只输入建立时间和保持时间要求。下面分步说明了使用计算工具来优化 AMC1305L25 与 C2000 MCU TMS320F28379D 之间的数字接口时序。