ZHCADJ9A December 2023 – January 2024 AMC1303M2520 , AMC1305L25 , AMC1306M25
图 3-4 中显示了通过时钟返回进行时钟信号补偿。采用这种补偿方法时,馈入 AMC1306M25 的时钟输入 CLKIN 的时钟信号会从 AMC1306M25 的 CLKIN 引脚路由回 MCU 的 SDFM 时钟输入 SDFM_CLKIN。
通过使用此方法,时钟缓冲器引入的传播延迟和 PCB 布线长度引入的传播延迟对于时钟和数据信号都实现了相同的延迟。因此,时钟和数据信号中的这些延迟相互抵消。
但是,AMC1306M25 数字接口时序会保持不变,数据保持时间 th(MIN) = 3.5ns,数据延迟时间 td( (MAX) = 15ns。这意味着,在构建 PCB 后需要检查时序,以便确认满足 MCU 中的 SDFM 的建立时间和保持时间要求。建议仅将此类补偿方法用于具有外部时钟源和 CMOS 接口的隔离式 Δ-Σ 调制器。