此 BoosterPack 是 LaunchPad 开发套件生态系统的一部分,适用于 Sitara™ 微控制器系列基于 Arm® Cortex®-R 的高性能微控制器。凭借先进的网络、实时控制和信号处理加速器,这些 MCU 可满足工业和汽车应用新兴的动态要求。
此 BoosterPack 旨在与 Sitara 微控制器 - LaunchPad 评估模块配合使用。TI 可提供针对特定器件的评估模块 (EVM) 设计,帮助快速启动产品开发。有关详细信息,请参阅 AM263x LaunchPad 和 AM243x LaunchPad。
以下列表重点介绍了此 BoosterPack 评估套件设计中使用的主要器件。
- DRV8316:具有集成电流检测功能的最大电压 40V、峰值电流 8A 三相电机驱动器。该器件用于为 MCU 提供电机驱动桥接网络,以驱动连接的三相 BLDC 电机。
- INA241A:具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器。INA241A 阵列用作分流电流检测放大器,以便从 DRV8316 电机驱动器提供三相电流反馈。
- AMC1035:具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器。AMC1035 阵列可用于为电流检测反馈提供 Σ-Δ 数字调制。
- LMK1C1108:8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器。用于将 Σ-Δ 时钟从连接的 MCU 分配到 AMC1035 调制器阵列。
- THVD1450D:具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器。多个 THVD1450 用于为 3.3V MCU 绝对编码器接口提供 RS-485 收发器和线路驱动器功能。
- LM74502:具有负载断开和 OVP 功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器。这些器件用于为电机和编码器分配网络提供过压和反极性保护。
此评估套件的构建中也使用了许多其他器件。详情请参阅 BP-AM2BLDCSERVO 电路板设计文件。