ZHCUB49 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 重要使用说明
  8. 2硬件
    1. 2.1  组装说明
    2. 2.2  电源要求
    3. 2.3  接口
    4. 2.4  LaunchPad 特定功能
    5. 2.5  跳线信息
    6. 2.6  机械
    7. 2.7  系统功耗
    8. 2.8  BLDC 电机驱动
    9. 2.9  电机电流反馈
    10. 2.10 电机位置编码器反馈
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 术语
  11. 5参考文献

电源要求

组装后,使用 BP-AM2BLDCSERVO 套件时必须遵循以下开机和关机顺序。

LP-AM2x 5.0V 和 3.3V BoosterPack 引脚为所连接的 BP-AM2BLDCSERVO 套件提供系统级 5.0V 和 3.3V 电源,包括指示灯 LED 电源和各种逻辑默认上拉电阻电压。

上电顺序

请按照以下步骤打开器件电源:

  1. 打开 LP-AM2x LaunchPad 的电源。
  2. 打开 BoosterPack 的 24V 直流电源。
  3. 通过连接的 XDS110 调试器和 Code-Composer Studio 调试会话加载并运行 LP-AM2x LaunchPad 应用程序。

断电序列

请按照以下步骤关闭器件电源:

  1. 关闭 BoosterPack 的 24V 直流电源。
  2. 关闭 LP-AM2x LaunchPad 的电源。