ZHCUB49 june 2023
BP-AM2BLDCSERVO 分为附带一些常见系统元件的 Axis-1 和 Axis-2 通道。来自连接的 MCU 的所有电机控制 I/O 均通过 BoosterPack 接头进行传递。螺钉端子用于为工作台直流电源和连接 BLDC 电机驱动输出提供快速连接点。
Axis-1 和 Axis-2 通道均包含一个 DRV8316 BLDC 三相电机驱动器、用于 2 线和 4 线绝对编码器通信的 RS-485 收发器,以及面向所有三相电机驱动器输出的基于 AMC1035D 的 Σ-Δ 电流反馈通道。
此外,Axis-1 还包括直接的 INA241A 电流检测放大器反馈通道(用于 MCU ADC 采样),以及旋转变压器激励和接收器放大器网络。
编码器 RS-485 收发器和旋转变压器放大器 I/O 路由至 Dsub15 母头连接器和可选的 100mil 间距接头(这些接头以最小间距排列),从而提供标准的连接器接口以及灵活的原型接头,以适应不同的编码器和旋转变压器引脚排列。