ZHCUB49 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 重要使用说明
  8. 2硬件
    1. 2.1  组装说明
    2. 2.2  电源要求
    3. 2.3  接口
    4. 2.4  LaunchPad 特定功能
    5. 2.5  跳线信息
    6. 2.6  机械
    7. 2.7  系统功耗
    8. 2.8  BLDC 电机驱动
    9. 2.9  电机电流反馈
    10. 2.10 电机位置编码器反馈
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 术语
  11. 5参考文献

跳线信息

本节介绍了此电路板上的跳线可选选项。有关可用跳线选项、详细信息和配置默认值的列表,请参阅下表和图。每个主要部分都提供了附加跳线详细信息。

注: 在运行不同的电机控制场景之前,必须检查和设定这些静态跳线配置。
GUID-8716C968-F6C9-48B5-B243-C1877915A99E-low.png图 2-6 布局顶视图 - 跳线位置
表 2-3 跳线配置选项
跳线 功能

默认 LP-AM243x

配置

默认 LP-AM263x

配置

两种 J11

VSENSE/ISENSE 选择

跳线引脚 1-2 短接:选择路由到 BoosterPack J15.24 的 Axis-1 Phase-A INA241 电流检测输出

跳线引脚 2-3 短接: 选择路由到 BoosterPack J15.24 的 Axis-2 DRV8316 VSENSE Phase-A 输出

引脚 2 和引脚 3 之间安装的跳线

将可选电机 VSENSE 路由到 GPADC 输入

引脚 1 和引脚 2 之间安装的跳线

将所需的电机 ISENSE 路由到 SAR ADC 输入

J13

VSENSE/ISENSE 选择

跳线引脚 1-2 短接:选择路由到 BoosterPack J15.24 的 Axis-1、Phase-B INA241 电流检测输出

跳线引脚 2-3 短接: 选择路由到 BoosterPack J15.24 的 Axis-2 DRV8316 VSENSE Phase-B 输出

引脚 2 和引脚 3 之间安装的跳线

将可选电机 VSENSE 路由到 GPADC 输入

引脚 1 和引脚 2 之间安装的跳线

将所需的电机 ISENSE 路由到 SAR ADC 输入

J26

VSENSE/ISENSE 选择

跳线引脚 1-2 短接:选择路由到 BoosterPack J15.24 的 Axis-1、Phase-C INA241 电流检测输出

跳线引脚 2-3 短接: 选择路由到 BoosterPack J15.24 的 Axis-2 DRV8316 VSENSE Phase-C 输出

引脚 2 和引脚 3 之间安装的跳线

将可选电机 VSENSE 路由到 GPADC 输入

引脚 1 和引脚 2 之间安装的跳线

将所需的电机 ISENSE 路由到 SAR ADC 输入

J17

SDFM 时钟反馈选择

跳线引脚 1-2 短接:

跳线引脚 2-3 短接:asdad

跳线未安装

功能未使用

J27/J28

编码器/SDFM 多路复用器选择

J27/J28 未安装:选择 AM243x SDFM 和编码器路径

J27/J28 已安装:选择 AM263x SDFM 和编码器路径

J27 未安装 J27 已安装
Axis-1 J18/J19

编码器/旋转变压器电压选择

J18 已安装:将 VSENSOR1 设置为 12V

J19 已安装:将 VSENSOR1 设置为 5.0V

注意:运行期间一次只能安装一根跳线。

J19 已安装

默认 VSENSOR1 为 5.0V,与大多数绝对编码器兼容。

J19 已安装

默认 VSENSOR1 为 5.0V,与大多数绝对编码器兼容。

J22

SDFM 曼彻斯特编码选择

已卸载:曼彻斯特编码已启用

已安装:启用曼彻斯特编码

J22 未安装 J22 未安装
J24

RS485 绝对编码器

2 线/4 线多路复用器选择

已卸载:RS-484 4 线路径已选择

已安装:RS-485 2 线路径已选择

J24 未安装

与 Heidenhain EnDat22 兼容

编码器

J24 未安装

与 Heidenhain EnDat22 兼容

编码器

Axis-2 J20/J21

编码器/旋转变压器电压选择

J20 已安装:将 VSENSOR2 设置为 12V

J21 已安装:将 VSENSOR2 设置为 5.0V

注意:运行期间一次只能安装一根跳线。

J21 已安装

默认 VSENSOR2 为 5.0V,与大多数绝对编码器兼容。

J21 已安装

默认 VSENSOR2 为 5.0V,与大多数绝对编码器兼容。

AM243x/AM263x ISENSE/VSENSE 选择

下图描述了用于在一组 LaunchPad ADC 通道中的 Axis-1 同相电流检测和 Axis-2 电压检测之间进行选择的选择路径。Axis-1 同相电流检测路径仅可与 AM263x LaunchPad SAR ADC 通道一起使用。

GUID-1A187FF6-09FF-4730-AE98-D0EBE6CA7DE0-low.png图 2-7 Axis-1 ISENSE/VSENSE 选择 - 跳线 J11、J13 和 J26 配置
GUID-6C6E14F6-BBD7-4197-A201-EE7D7B22867E-low.png图 2-8 Axis-1 ISENSE/VSENSE 选择 - 跳线 J11、J13 和 J26 布局/原理图摘录

AM243x/AM263x PRU 编码器/Σ-Δ 多路复用器

下图描述了用于解复用和复用一组重叠但冲突的引脚到 AM2x MCU AM243x 和 AM263x LaunchPad 的 MUX 路径。这些多路复用器路径的选择线路可通过跳线进行选择。

GUID-252B601D-E266-4A0B-B580-1B32D4B057AC-low.png图 2-9 可配置跳线 J27 和 J28 的 PRU SDFM/绝对编码器多路复用器

PRU Σ-Δ 调制器时钟路径选择

下图描述了用于在不同 PRU Σ-Δ 调制器 (SDFM) 反馈时钟之间进行选择的选择路径。来自 PRU 的 SYNC0 和 SYNC1 路径用于生成两个不同的时钟,这两个时钟可用于从所连接的 SDFM AM1035 收发器输出时钟数据以及将时钟数据输入 AM2x MCU。

GUID-2FE0514D-C8DE-4790-8EA1-BA41B73C2838-low.png图 2-10 PRU Σ-Δ 调制器时钟路径选择 – J17
GUID-8EE8CF66-1CEF-4D0C-966A-850F21361ECD-low.png图 2-11 BP-AM2BLDCSERVO 布局 - PRU SDFM 时钟路径选择的布局/原理图摘录 – J17