ZHCUB19
april 2023
1
引言
1
商标
2
所需设备
3
设置过程
3.1
安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
3.2
安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
3.3
连接 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59EVM
3.4
将电源连接到电路板(关闭)
3.5
将频谱分析仪连接到 EVM
3.6
打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
3.7
打开 DAC39RF10EVM 的电源并连接到 PC
3.8
打开信号发生器射频输出
3.9
启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
3.10
对 NCO 进行编程
3.10.1
SPIDAC(仅 NCO)运行
3.11
启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
4
器件配置
4.1
支持的 JESD204C 器件特性
4.2
选项卡结构
4.3
寄存器映射和控制台控件
5
DAC39RF10EVM 疑难解答
6
参考文献
6.1
技术参考文档
6.2
TSW14J59EVM 运行
7
附录
7.1
定制 EVM 实现可选的时钟支持
7.1.1
LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
7.1.2
EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
7.1.3
EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
7.2
信号路由
7.3
模拟输出
7.4
跳线和 LED
3.11
启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
启动 HSDCpro 5.303 或更高版本的软件。
点击
OK
以确认 TSW14J59EVM 器件的序列号。如果连接了多个 TSWxxxxx 板,请选择连接到 DAC39RF10EVM 的电路板的型号和序列号。
对于“Device”,从下拉菜单中选择“DAC”。
注:
如果弹出窗口显示“No Firmware.Please select a device to load firmware into the board”,请点击
OK
转至下一步。
图 3-7
启动 HSDCpro 和设置
从左上角的 DAC 选择下拉列表中选择 DAC39RF1x_JMODE0 器件。
出现提示时,点击
Yes
以更新固件(等待固件下载)。
注:
如果用户使用默认寄存器值以外的其他选项配置 EVM,则在 HSDC Pro 中选择器件时可能需要不同的指令。更多详细信息,请参阅
节 7
。
图 3-8
HSDCpro 设置
输入数据速率“10.24G”或所需的输入数据速率。可以从 DAC39RF10EVM GUI 引用数据速率值。它显示在输出参数上,如
DAC39RF10EVM GUI 的配置
所示。
对于“DAC Option”下拉菜单,选择“Offset Bin”选项。(DAC39RF10EVM GUI 始终默认为“offset binary”)。
导航到 HSDCpro GUI 左下方的“I/Q Multitone Generator”部分。对于“# of tones”,请输入 1,对于“Tone Center”,请输入 1G(1GHz 或所需频率),可以让“# Samples”保留为 65536。
“Tone selection”应该为“Real”,因为这是 JMODE0,所以将绕过 DUC/NCO。如果配置了其他 JMODE,以便使用 DUC/NCO,则“Tone selection”应为“Complex”。
点击“Create Tones”按钮,然后点击 HSDCpro GUI 左上角的“Send”。如果出现提及 SERDES 速率的弹出窗口,请点击“OK”。DAC 应将编程的频率发送到输出端。
图 3-9
HSDCpro 生成“Tone”并将其发送到 DAC。
图 3-10
频谱分析仪上显示的 DAC 输出