ZHCUB19 april   2023

 

  1.   1
  2.   引言
  3. 1商标
  4. 2所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将频谱分析仪连接到 EVM
    6. 3.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 DAC39RF10EVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
    10. 3.10 对 NCO 进行编程
      1. 3.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
    11. 3.11 启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
  6. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 寄存器映射和控制台控件
  7. 5DAC39RF10EVM 疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J59EVM 运行
  9. 7附录
    1. 7.1 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.1.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 7.1.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 7.1.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    2. 7.2 信号路由
    3. 7.3 模拟输出
    4. 7.4 跳线和 LED

设置过程

本节描述了如何在工作台上借助正确的设备设置 DAC 和 TSW14J59 EVM,来评估 DAC 器件的性能。
GUID-20230410-SS0I-5HP9-FJBD-FFPCDBQN3MGS-low.svg图 3-1 DAC39RF10EVM 测试设置
注:

首次将 TSW14J59EVM 连接到 PC 之前,必须先安装 HSDC Pro 软件。