ZHCUB19 april 2023
DAC39RF10EVM 是一款评估板,用于评估德州仪器 (TI) 的 DAC39RF10 数模转换器 (DAC)。DAC39RF10 是具有 16 位分辨率的单通道和双通道数模转换器 (DAC) 系列。此类器件可用作单通道或双通道非内插 DAC。该器件还可用作采用直接射频采样模式或基带模式的内插 DAC。单通道模式下的最大输入数据速率为 20.48GSPS,双通道模式或基带模式下的最大输入数据速率为 10.24GSPS。该器件可在超过 8GHz 的载波频率下生成高达 10GHz、7.5GHz 和 5GHz 信号带宽的信号(8、12 和 16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。此评估板还包括以下重要特性:
并可选择旁路变压器和以差分方式使用输出。
为了提高信号路由质量,串行通道极性会与标准 FMC VITA-57 信号映射相反。信号映射和极性如表 7-1 所示。
DAC39RF10EVM 可与 TSW14J59EVM 板(图形发生器板)一起使用。TSW14J59EVM 可以快速轻松地与 DAC39RF10EVM 连接。
目前,TSW14J59EVM 仅支持串行器/解串器数据速率从 6Gbps 到 12.8Gbps 的 64b/66b 编码模式。对 8b/10b 模式和较低串行器/解串器速率的支持将添加到 HSDCpro 软件的未来版本中。
High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 软件用于与 TSW14J59EVM 进行通信,并用于为 DAC39RF10 生成数据模式。
TSW14J59EVM 采用生成的数据模式,对数据进行编码,将数据存储在存储器中,然后通过高速串行数据链路(JESD 接口)发送到 DAC39RF10EVM。
通过在 HSDC Pro 软件中选择适当的硬件,TSW14J59 板自动配置为支持 DAC39RF10EVM 的各种工作速度,但 TSW14J59EVM 板可能不会覆盖 DAC 器件的整个工作范围。