ZHCUB19 april   2023

 

  1.   1
  2.   引言
  3. 1商标
  4. 2所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将频谱分析仪连接到 EVM
    6. 3.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 DAC39RF10EVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
    10. 3.10 对 NCO 进行编程
      1. 3.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
    11. 3.11 启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
  6. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 寄存器映射和控制台控件
  7. 5DAC39RF10EVM 疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J59EVM 运行
  9. 7附录
    1. 7.1 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.1.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 7.1.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 7.1.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    2. 7.2 信号路由
    3. 7.3 模拟输出
    4. 7.4 跳线和 LED

寄存器映射和控制台控件

使用图 4-1 中所示的 Register Map 选项卡,可在位字段级配置器件。用户可以随时使用表 4-2 中的控件来配置器件或从器件中读取数据。

“Console”选项卡记录了在 DAC EVM 上对各种器件进行编程时执行的所有 SPI 读取和写入。可以从“Console”选项卡保存和加载配置文件。

表 4-2 寄存器映射和控制台控件
控制 说明
寄存器映射摘要 显示 EVM 上的器件、这些器件的寄存器和寄存器的状态。
  • 点击寄存器字段可对寄存器数据组进行独立的位操作
  • “Value”列显示了上次更新 GUI 时的寄存器值
  • “LR”列显示了上次读取寄存器时的寄存器值
“Write register”按钮 Write Data(写入数据)字段中的值写入寄存器映射摘要中突出显示的寄存器
“Write all”按钮 使用 Register Map(寄存器映射)摘要中所示的值来更新寄存器映射摘要中所示的所有寄存器
“Read register”按钮 Register Map 摘要中突出显示的寄存器中读取数据,并在 Read Data 字段中显示结果
可用于将 GUI 与硬件状态重新同步
“Read-all”按钮 Register Map(寄存器映射)摘要中的所有寄存器中读取,并显示硬件的当前状态
Load Configuration(加载配置)按钮 加载磁盘中的配置文件以及文件中的寄存器地址/数据值
Save Configuration(保存配置)按钮 将配置文件保存至磁盘,磁盘中包含配置寄存器的当前状态
Register Data(寄存器数据)组 对寄存器映射摘要中突出显示的寄存器中可访问的各个位进行操作
具有读取或写入寄存器按钮的独立寄存器组 通过地址对 Block 下拉框中所示的器件执行通用的读或写命令,并写入数据信息
GUID-20230423-SS0I-QMS9-4VBB-MTNJFLF8K50C-low.svg图 4-1 寄存器映射选项卡