ZHCUB19 april   2023

 

  1.   1
  2.   引言
  3. 1商标
  4. 2所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将频谱分析仪连接到 EVM
    6. 3.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 DAC39RF10EVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
    10. 3.10 对 NCO 进行编程
      1. 3.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
    11. 3.11 启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
  6. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 寄存器映射和控制台控件
  7. 5DAC39RF10EVM 疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J59EVM 运行
  9. 7附录
    1. 7.1 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.1.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 7.1.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 7.1.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    2. 7.2 信号路由
    3. 7.3 模拟输出
    4. 7.4 跳线和 LED

对 NCO 进行编程

仅当 DAC 编程为 JMODE 1 至 7 时,才需要执行以下步骤。对于 JMODE0,可以跳过 NCO 配置到达 HSDCpro 部分。对于 JMODE 1 至 7,当流数量 M 大于或等于 2 且内插因子也设置为大于或等于 2 时,NCO(数控振荡器)可用于混合 I/Q 基带信号,以从 DAC 的输出生成更高输出频率信号。

表 3-2 描述了内插因子和流数量与可使用的 DUC(数字上变频器)的数量之间的关系。

表 3-2 支持的内插因子与启用的 DUC 数间的关系
流数量 内插因子 已启用 DUC
2 2-256x DUC0
4 4-256x DUC0、DUC1
6 8-256x DUC0、DUC1、DUC2
8 8-256x DUC0、DUC1、DUC2、DUC3
GUID-20230422-SS0I-QK8K-CWHD-8QG3DJQ1ZZDS-low.svg图 3-4 NCO 选项卡控件

在 PC 上打开 EVM GUI 后,导航到 GUI 左上角的“NCO”选项卡。

  1. 要设置 NCO,请取消选中“DP Enable”
  2. 取消选中“JESD Enable”
  3. 选中“NCO Enable”
  4. 在此示例中,JMODE 设置为 1,流数量设置为 2。内插因子设置为 2。在支持的内插因子与启用的 DUC 数间的关系中,只能使用 DUC0,其他 DUC 已灰显。来自 DUC0 的数据路由到 DAC0 和 DAC1
  5. 输入频率(以 MHz 为单位)
  6. 选中“JESD Enable”
  7. 选中“DP Enable”。