ZHCUB19 april   2023

 

  1.   1
  2.   引言
  3. 1商标
  4. 2所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将频谱分析仪连接到 EVM
    6. 3.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 DAC39RF10EVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
    10. 3.10 对 NCO 进行编程
      1. 3.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
    11. 3.11 启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
  6. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 寄存器映射和控制台控件
  7. 5DAC39RF10EVM 疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J59EVM 运行
  9. 7附录
    1. 7.1 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.1.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 7.1.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 7.1.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    2. 7.2 信号路由
    3. 7.3 模拟输出
    4. 7.4 跳线和 LED

支持的 JESD204C 器件特性

DAC 器件支持 JESD204C 接口的某些配置。由于 TSW14J59EVM 固件中的限制,并非 DAC 器件的所有 JESD204C 链路特性都受支持。表 4-1 列出了支持和不支持的特性。

表 4-1 JESD204C 器件支持和不支持的特性
JESD204C 特性 受 DAC 器件支持 受 TSW14J59EVM 支持
每个链路的通道数 (L) L = 1、2、3、4、6、8、12、16(1) L = 1、2、3、4、6、 8、12、16 受支持
扰频 支持 支持
测试图形 PRBS7、PRBS9、PRBS15、PRBS31 不支持
速度 通道速率为 0.75Gbps 至 12.8Gbps 通道速率为 2Gbps 至 17.16Gbps
必须在 HSDC Pro GUI 中正确地设置 ƒ(SAMPLE) 参数。
取决于旁路或抽取模式以及输出速率选择。在更改任何 JESD204C 设置之前,请始终禁用 JESD204 块。更改设置后,请重新启用 JESD204 块。