ZHCUB19 april   2023

 

  1.   1
  2.   引言
  3. 1商标
  4. 2所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将频谱分析仪连接到 EVM
    6. 3.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 DAC39RF10EVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
    10. 3.10 对 NCO 进行编程
      1. 3.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
    11. 3.11 启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
  6. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 寄存器映射和控制台控件
  7. 5DAC39RF10EVM 疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J59EVM 运行
  9. 7附录
    1. 7.1 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.1.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 7.1.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 7.1.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    2. 7.2 信号路由
    3. 7.3 模拟输出
    4. 7.4 跳线和 LED

启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程

DAC39RF10EVM 配置 GUI 与 HSDC Pro 分开安装,是独立的 GUI。

注: DAC39RF10EVM 支持的最大时钟速率为 10240MHz
GUID-20230416-SS0I-MBV1-QPTS-N32RQKBQ87SM-low.svg图 3-3 DAC39RF10EVM GUI 的配置

图 3-3图 3-4 分别显示了已打开 JMODE 选项卡和 NCO 选项卡的 GUI。面板左侧的各个选项卡将配置整理为器件和 EVM 特性,其中用户友好型控件和一个低级选项卡可用于直接配置寄存器。EVM 具有三个可配置器件,即 DAC39RF10、LMX1204 和 LMK04828。器件数据表中提供了每个器件的寄存器映射(分别为 DAC39RF10LMK04828BLMX1204)。

  1. 启动 DAC39RF10EVM GUI。
  2. 选择 LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA 作为时钟源。
  3. 输入时钟频率 10240MHz。
  4. 为 JMODE 选项选择 JMODE0。
  5. 为编码选项选择 64b66b。
  6. 另一个选项可保留为默认设置。
  7. 点击 Program Devices(注意:此操作会覆盖任何之前的器件寄存器设置。)